피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPBL - Tapered interlocks -long type
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rpbl_bussola.prj},{NB=RPBL 20},{IDNR=},{SIG=RPBL},{COD=RPBL 20X32},{D=20},{LB=16},{LC=10},{L=64},{L1=31},{L2=31},{F=M8},{LF=20},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica},{CON=0.05 Max},{FNDM=8},{FKDM=6.647},{D2=15.000},{D3=10.300},{D4=9.840},{D5=14.000},{L3=2.000},{L4=2.000},{L5=4.000},{L6=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
CON
Concentricity
ⁿ/ₐ
RPBL Ø 16
RPBL
RPBL 16X25
16
12
8
50
24
24
M6
13
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPBL Ø 20
RPBL
RPBL 20X32
20
16
10
64
31
31
M8
20
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPBL Ø 25
RPBL
RPBL 25X32
25
17
12
64
31
31
M8
20
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPBL Ø 32
RPBL
RPBL 32X40
32
23
15
80
39
39
M10
24
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPBL Ø 40
RPBL
RPBL 40X50
40
26
20
100
49
49
M10
24
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RPBC - Tapered interlocks -short type
Rigon
13.06.2024
RPCC - Tapered interlocks -short type
Rigon
13.06.2024
RPB2 - Ringed lead bush
Rigon
13.06.2024
RPC2 - Shouldered guide pillar
Rigon
13.06.2024
CENCON_B - Centering unit
RCM
27.11.2019
RPCL - Tapered interlocks -long type
Rigon
13.06.2024
A8977. Cutting bushes without collar - Cutting elements
Tecnorm
05.10.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성