피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
iglidur® PRT-SQ - Slewing rings with square flange for direct mounting on flat surfaces - Type 01
igus
iglidur®
iglidur® PRT
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_prt/iglidur_prt_sq_bau01_asmtab.prj},{NB=PRT-01-20-SQ},{ARTNR=PRT-01-20-SQ},{INFO=INFO},{BEZ=Rundtischlager mit quadratischem Flansch zur Direktmontage auf ebenen Flächen},{DD=20},{D1=31.0},{D2=60},{D=62},{A=65},{E=50},{H=26.0},{H1=18},{H2=2.00},{T1=6x60°},{S1=M4},{S2=4.5},{K1=DIN 7984 M4},{CNSMASSEXACT=0.2},{PPATH=assemblies/iglidur_prt_sq_bau01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
DD
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
E
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
T1
Bore
ⁿ/ₐ
S1
Thread
ⁿ/ₐ
S2
Diameter
[mm]
K1
K1 for screw
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PRT-01-20-SQ
PRT-01-20-SQ
Slewing ring bearing with...
20
31.0
60
62
65
50
26.0
18
2.00
6x60°
M4
4.5
DIN 7984 M4
0.2
PRT-01-30-SQ
PRT-01-30-SQ
Slewing ring bearing with...
30
42.5
82
84
85
65
30.5
21
1.50
8x45°
M4
4.5
DIN 7984 M4
0.4
PRT-01-50-SQ
PRT-01-50-SQ
Slewing ring bearing with...
50
65.0
120
122
125
100
34.5
23
0.55
8x45°
M6
6.6
ISO 4762 M6
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
iglidur® PRT - Slewing rings, high rigidity - type 01
igus
01.02.2024
iglidur® PRT - Spacer rings made from anodised aluminium or polymer - type ...
igus
01.02.2024
iglidur® PRT - Slewing rings, lightweight - type 02
igus
01.02.2024
PRT-TO - iglidur® slewing ring - With external teeth
HPC
03.08.2023
Races made from xirodur® B180 - for absorbing higher axial loads
igus
12.02.2024
iglidur® PRT-TO - Slewing rings with gear teeth - type 01
igus
01.02.2024
MAE-EDKL - Simple thrust ball bearing
MÄDLER
10.04.2024
iglidur® clip bearings - Clip bearings for sheet metals - captive with doub...
igus
30.01.2024
LVG - Slewing
Franke
20.01.2023
DryLin® MOT-ST - Lead screw motors
igus
12.09.2022
MS 4 - Minislide MS 4
SCHNEEBERGER
06.12.2022
FDB-R - Aluminium roller shoes Low Cost
Franke
28.05.2024
iglidur® PRT - Slewing rings with enlarged outer ring
igus
01.02.2024
MAE-K-FLL-UCF-GG - Ball Flange Bearings UCF, Grey Cast Iron
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성