피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDB-R - Aluminium roller shoes Low Cost
Franke
Linear Systems
Pair of single rails and pair of roller shoes
FDB..R
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/einzelschienenpaar_m_rollenschuhpaar/fdb-r/fdb_r_asmtab.prj},{NB=FDB20 84442L_200-0-0},{GROESSE=20},{VERS=3.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{B=0},{L11A=10.000},{BNRR=84442L},{B5=40.9},{H5=23.0},{B3=20.00},{B4=20.4},{BF=21.0},{BS=63},{D3=M5},{D=5.5},{D1=10},{D4=10},{D5=4},{E1=40},{E3=4.9},{E4=42},{E5=80},{E6=16.9},{E7=5.9},{E8=9.5},{E9=5.9},{H1=22.6},{H4=11.0},{H6=5},{L3=60},{T=8.0},{T3=8.0},{A=7.5},{BB=16.0},{L=92},{D2=M6},{H3=2.0},{L2=10},{T1=12},{H9=30},{AS=53},{D3X=6},{E=21.00},{H10=7.0},{MOCX=0.15(B+47.0)},{MCX=0.50(B+47.0)},{MOCYZ=6.0},{MCYZ=19.0},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fda_r_asmtpl.prj},{GEWR=0.23},{GEWD=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
BNRR
order number cassette
ⁿ/ₐ
B5
width B5
[mm]
H5
height H5
[mm]
B3
width B3
[mm]
B4
width B4
[mm]
D3
thread D3
ⁿ/ₐ
D
diameter D
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
E1
hole distance E1
[mm]
E3
width E3
[mm]
E4
hole distance E4
[mm]
E5
hole distance E5
[mm]
E6
width E6
[mm]
E7
width E7
[mm]
E8
width E8
[mm]
E9
width E9
[mm]
H1
height H1
[mm]
H4
height H4
[mm]
H6
height h6
[mm]
L3
length L3
[mm]
T
depth T
[mm]
T3
Thread length T3
[mm]
A
width a
[mm]
BB
width b
[mm]
L
length L
[mm]
D2
thread D2
ⁿ/ₐ
H3
depth H3
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
T1
Thread length T1
[mm]
C
load rating C
[N]
CO
load rating Co
[N]
MOCX
moment load rating RSP Mocx
ⁿ/ₐ
MCX
moment load rating Mcx
ⁿ/ₐ
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
ⁿ/ₐ
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ANZAHL
mounting holes
ⁿ/ₐ
FDB12 84495L_200
12
84495L
24.4
15.0
12.00
11.9
M3
3.4
6
8
3
25
3.4
29
57
9.7
3.4
5.5
4.9
14.7
5.5
4
40
5.5
6.0
4.5
9.5
64
M4
1.4
10
8
620
170
0.08(B+30.3)
0.30(B+30.3)
2.4
8.9
0.23
4
FDB15 84395L_200
15
84395L
30.9
19.0
15.25
15.2
M4
4.5
8
10
4
30
4.4
34
68
12.4
4.9
7.0
5.9
18.7
8.0
5
60
6.0
7.5
5.0
12.5
78
M5
2.0
10
10
700
230
0.10(B+36.5)
0.35(B+36.5)
4.0
12.0
0.44
3
FDB20 84442L_200
20
84442L
40.9
23.0
20.00
20.4
M5
5.5
10
10
4
40
4.9
42
80
16.9
5.9
9.5
5.9
22.6
11.0
5
60
8.0
8.0
7.5
16.0
92
M6
2.0
10
12
940
300
0.15(B+47.0)
0.50(B+47.0)
6.0
19.0
0.71
3
FDB25 84367L_200
25
84367L
48.4
27.5
25.00
22.9
M5
6.6
11
14
6
45
6.4
48
84
19.4
7.4
12.0
8.9
27.0
13.0
7
60
10.0
5.0
10.5
17.5
98
M8
2.5
10
16
1500
700
0.35(B+58.4)
0.70(B+58.4)
15.0
32.0
1.07
3
FDB35 84368L_300
35
84368L
68.9
37.5
35.00
32.9
M6
9.0
15
14
6
62
8.9
67
117
28.4
8.9
17.0
8.9
37.0
20.0
7
80
11.5
7.5
12.5
26.0
135
M10
3.5
12
20
3100
1400
0.70(B+85.0)
1.50(B+85.0)
42.0
95.0
2.86
3
FDB45 84369L_300
45
84369L
82.4
46.5
45.00
36.4
M8
11.0
18
14
6
80
9.9
83
146
30.9
9.9
22.0
8.9
46.0
22.0
7
105
14.5
9.5
15.5
31.0
165
M12
4.0
16
24
6300
2700
1.40(B+109.0)
3.10(B+109.0)
103.0
238.0
4.80
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FDC-R - Aluminium roller shoes Niro
Franke
28.05.2024
FDG-R - Aluminium roller shoes Niro - LowCost
Franke
28.05.2024
FDE-R - Aluminium roller shoes lubricant-free
Franke
28.05.2024
FDI-R - Aluminium roller shoes standard
Franke
28.05.2024
FDH-R - Aluminium roller shoes high dynamic
Franke
28.05.2024
FDD-R - Aluminium roller shoes non-magnetic
Franke
28.05.2024
UNI Bearing Housing mm - Bearing Housings mm
GGB
13.03.2024
PB-EXALIGN Pedestal Bearing Housings mm - Pedestal Bearing Housings mm
GGB
13.03.2024
PRT-TO - iglidur® slewing ring - With external teeth
HPC
03.08.2023
FDD-K - aluminium cassette non-magnetic
Franke
28.05.2024
FDA-R - Aluminium roller shoes standard
Franke
28.05.2024
Clamping with clamp lever
Franke
18.06.2021
FDB-K - Aluminium cassette low cost
Franke
28.05.2024
LVG - Slewing
Franke
20.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성