피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XKR-..L - Reducing taper standpipe connectors, pre-assembled on standpipe side
EXMAR
Connectors
Reducing connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/reducing_bodies/xkr_l.prj},{NB=XKR-22/18L M 707.1821.755.20},{TYPE=XKR-22/18L M},{MATNR=707.1821.755.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{D2=18},{M1=30x2.0},{M2=26x1.5},{L=41.5},{L2=34.0},{SW1=36},{SW2=27},{E=15.0},{KG=178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diamter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XKR-08/06L M 707.1821.140...
XKR-08/06L M
707.1821.140.20
L
500
8
6
14x1.5
12x1.5
35.0
28.0
17
12
4.0
30
XKR-10/06L M 707.1821.175...
XKR-10/06L M
707.1821.175.20
L
500
10
6
16x1.5
12x1.5
34.5
27.5
19
12
4.0
40
XKR-10/08L M 707.1821.190...
XKR-10/08L M
707.1821.190.20
L
500
10
8
16x1.5
14x1.5
35.5
28.5
19
14
6.5
38
XKR-12/06L M 707.1821.215...
XKR-12/06L M
707.1821.215.20
L
400
12
6
18x1.5
12x1.5
36.5
29.5
22
14
4.0
52
XKR-12/08L M 707.1821.225...
XKR-12/08L M
707.1821.225.20
L
400
12
8
18x1.5
14x1.5
36.5
29.5
22
14
6.0
52
XKR-12/10L M 707.1821.240...
XKR-12/10L M
707.1821.240.20
L
400
12
10
18x1.5
16x1.5
37.5
30.5
22
17
8.0
54
XKR-15/06L M 707.1821.391...
XKR-15/06L M
707.1821.391.20
L
400
15
6
22x1.5
12x1.5
37.0
30.0
27
17
4.0
70
XKR-15/08L M 707.1821.400...
XKR-15/08L M
707.1821.400.20
L
400
15
8
22x1.5
14x1.5
37.0
30.0
27
17
6.0
82
XKR-15/10L M 707.1821.410...
XKR-15/10L M
707.1821.410.20
L
400
15
10
22x1.5
16x1.5
38.0
31.0
27
17
8.0
80
XKR-15/12L M 707.1821.420...
XKR-15/12L M
707.1821.420.20
L
400
15
12
22x1.5
18x1.5
39.0
32.0
27
19
10.0
74
XKR-18/06L M 707.1821.563...
XKR-18/06L M
707.1821.563.20
L
400
18
6
26x1.5
12x1.5
38.5
31.5
32
19
4.0
96
XKR-18/08L M 707.1821.570...
XKR-18/08L M
707.1821.570.20
L
400
18
8
26x1.5
14x1.5
38.5
31.5
32
19
6.0
106
XKR-18/10L M 707.1821.575...
XKR-18/10L M
707.1821.575.20
L
400
18
10
26x1.5
16x1.5
38.5
31.5
32
19
8.0
122
XKR-18/12L M 707.1821.580...
XKR-18/12L M
707.1821.580.20
L
400
18
12
26x1.5
18x1.5
38.5
31.5
32
19
10.0
120
XKR-18/15L M 707.1821.610...
XKR-18/15L M
707.1821.610.20
L
400
18
15
26x1.5
22x1.5
39.5
32.5
32
24
12.0
128
XKR-22/06L M 707.1821.723...
XKR-22/06L M
707.1821.723.20
L
250
22
6
30x2.0
12x1.5
38.5
31.5
36
24
4.0
122
XKR-22/08L M 707.1821.724...
XKR-22/08L M
707.1821.724.20
L
250
22
8
30x2.0
14x1.5
38.5
31.5
36
24
6.0
129
XKR-22/10L M 707.1821.725...
XKR-22/10L M
707.1821.725.20
L
250
22
10
30x2.0
16x1.5
39.5
32.5
36
24
8.0
138
XKR-22/12L M 707.1821.730...
XKR-22/12L M
707.1821.730.20
L
250
22
12
30x2.0
18x1.5
39.5
32.5
36
24
10.0
150
XKR-22/15L M 707.1821.745...
XKR-22/15L M
707.1821.745.20
L
250
22
15
30x2.0
22x1.5
40.5
33.5
36
24
12.0
176
XKR-22/18L M 707.1821.755...
XKR-22/18L M
707.1821.755.20
L
250
22
18
30x2.0
26x1.5
41.5
34.0
36
27
15.0
178
XKR-28/06L M 707.1821.828...
XKR-28/06L M
707.1821.828.20
L
250
28
6
36x2.0
12x1.5
41.0
34.0
41
30
4.0
130
XKR-28/08L M 707.1821.829...
XKR-28/08L M
707.1821.829.20
L
250
28
8
36x2.0
14x1.5
41.0
34.0
41
30
6.0
140
XKR-28/10L M 707.1821.830...
XKR-28/10L M
707.1821.830.20
L
250
28
10
36x2.0
16x1.5
42.0
35.0
41
30
8.0
150
XKR-28/12L M 707.1821.835...
XKR-28/12L M
707.1821.835.20
L
250
28
12
36x2.0
18x1.5
42.0
35.0
41
30
10.0
170
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
EGKO-..L-NPT/S-NPT - Straight male adaptor unions NPT with taper and O-ring
EXMAR
27.09.2022
EGKO-..LR-WD/SR-WD - Straight male adaptor unions with taper and O-ring, pr...
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
DKOS 90 (ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone heavy series w...
VOSS
13.03.2024
XGRKO-..L M - Reducing connectors with taper and O-ring, pre-assembled on t...
EXMAR
27.09.2022
ESS-..L-NPT/S-NPT - Male adaptor NPT standpipe unions, pre-assembled on sta...
EXMAR
03.03.2023
XKR-..S M - Reducing taper standpipe connectors, pre-assembled on standpipe...
EXMAR
03.03.2023
XEWV-..L/S M - Adjustable standpipe elbow connectors, pre-assembled on stan...
EXMAR
03.03.2023
XGV-..L/S - Straight connectors, ISO 8434-1-S
EXMAR
28.03.2023
EDKL-90° - Nipples with universal taper, 90° elbow
EXMAR
02.06.2021
ESS-..LR WD/SR WD - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpi...
EXMAR
28.03.2023
XEMAS-..LR/SR DKR - Adjustable manometer connectors, sealing with metal sea...
EXMAR
03.03.2023
XGEV-..LR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성