피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGV-..L/S - Straight connectors, ISO 8434-1-S
EXMAR
Connectors
Tube connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/tube_bodies/xgv_l_s.prj},{NB=XGV-28L 706.1020.280.20},{TYPE=XGV-28L},{MATNR=706.1020.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{M1=36x2.0},{L=36.0},{L2=21.0},{SW2=41},{E=24.0},{KG=151}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGV-04LL 706.1020.040.10
XGV-04LL
706.1020.040.10
LL
100
4
8x1.0
20.0
12.0
9
3.0
6
XGV-06LL 706.1020.060.10
XGV-06LL
706.1020.060.10
LL
100
6
10x1.0
20.0
9.0
11
4.5
8
XGV-08LL 706.1020.080.10
XGV-08LL
706.1020.080.10
LL
100
8
12x1.0
23.0
12.0
12
6.0
12
XGV-10LL 706.1020.100.10
XGV-10LL
706.1020.100.10
LL
100
10
14x1.0
23.0
12.0
14
8.0
15
XGV-06L 706.1020.060.20
XGV-06L
706.1020.060.20
L
500
6
12x1.5
24.0
10.0
12
4.0
15
XGV-08L 706.1020.080.20
XGV-08L
706.1020.080.20
L
500
8
14x1.5
25.0
11.0
14
6.0
19
XGV-10L 706.1020.100.20
XGV-10L
706.1020.100.20
L
500
10
16x1.5
27.0
13.0
17
8.0
26
XGV-12L 706.1020.120.20
XGV-12L
706.1020.120.20
L
400
12
18x1.5
28.0
14.0
19
10.0
32
XGV-15L 706.1020.150.20
XGV-15L
706.1020.150.20
L
400
15
22x1.5
30.0
16.0
24
12.0
50
XGV-18L 706.1020.180.20
XGV-18L
706.1020.180.20
L
400
18
26x1.5
31.0
16.0
27
15.0
74
XGV-22L 706.1020.220.20
XGV-22L
706.1020.220.20
L
250
22
30x2.0
35.0
20.0
32
19.0
101
XGV-28L 706.1020.280.20
XGV-28L
706.1020.280.20
L
250
28
36x2.0
36.0
21.0
41
24.0
151
XGV-35L 706.1020.350.20
XGV-35L
706.1020.350.20
L
250
35
45x2.0
41.0
20.0
46
30.0
225
XGV-42L 706.1020.420.20
XGV-42L
706.1020.420.20
L
250
42
52x2.0
43.0
21.0
55
36.0
320
XGV-06S 706.1020.060.30
XGV-06S
706.1020.060.30
S
800
6
14x1.5
30.0
16.0
14
4.0
29
XGV-08S 706.1020.080.30
XGV-08S
706.1020.080.30
S
800
8
16x1.5
32.0
18.0
17
5.0
41
XGV-10S 706.1020.100.30
XGV-10S
706.1020.100.30
S
800
10
18x1.5
32.0
17.0
19
7.0
48
XGV-12S 706.1020.120.30
XGV-12S
706.1020.120.30
S
630
12
20x1.5
34.0
19.0
22
8.0
65
XGV-14S 706.1020.140.30
XGV-14S
706.1020.140.30
S
630
14
22x1.5
38.0
22.0
24
10.0
83
XGV-16S 706.1020.160.30
XGV-16S
706.1020.160.30
S
630
16
24x1.5
38.0
21.0
27
12.0
95
XGV-20S 706.1020.200.30
XGV-20S
706.1020.200.30
S
420
20
30x2.0
44.0
23.0
32
16.0
157
XGV-25S 706.1020.250.30
XGV-25S
706.1020.250.30
S
420
25
36x2.0
50.0
26.0
41
20.0
271
XGV-30S 706.1020.300.30
XGV-30S
706.1020.300.30
S
420
30
42x2.0
54.0
27.0
46
25.0
357
XGV-38S 706.1020.380.30
XGV-38S
706.1020.380.30
S
420
38
52x2.0
61.0
29.0
55
32.0
580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XTV-..L/S - T connectors, ISO 8434-1-T
EXMAR
28.03.2023
XKV-..L/S - Cross connectors, ISO 8434-1-K
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LRK - Straight male adaptor connectors, taper thread sealing form C ...
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..LR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..SR-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
ECEL - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
EXMAR
02.06.2021
XWV-..L/S - Elbow connectors, ISO 8434-1-E
EXMAR
28.03.2023
XGEV-..SR - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN ...
EXMAR
28.03.2023
XGR-..L - Straight reducing connectors
EXMAR
03.03.2023
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series...
VOSS
13.03.2024
XGEV-..L-NPT - Straight male adaptor connectors NPT, ISO 8434-1-SDS
EXMAR
28.03.2023
SR-..L/S - Cutting rings, according to DIN 3861
EXMAR
28.03.2023
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성