피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XESWV-..LM-WD/SM-WD - Banjo elbow connectors, sealing with restraining FKM seal ring
EXMAR
Connectors
Banjo connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/banjo_bodies/xeswv_lm_wd_sm_wd.prj},{NB=XESWV-35LM 42x2,0 WD 707.2852.600.20},{TYPE=XESWV-35LM 42x2,0 WD},{MATNR=707.2852.600.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{M=42x2.0},{M1=45x2.0},{D=50.0},{L=46.5},{L2=36.0},{L3=74.0},{L4=35.5},{L5=20.0},{SW2=50},{SW3=55},{E=26.0},{KG=1345}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Nenndruck
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XESWV-06LLM 10x1,0 WD 707...
XESWV-06LLM 10x1,0 WD
707.2852.180.10
LL
100
6
10x1.0
10x1.0
15.0
15.5
10.0
21.0
10.0
8.0
14
15
4.5
36
XESWV-08LLM 10x1,0 WD 707...
XESWV-08LLM 10x1,0 WD
707.2852.230.10
LL
100
8
10x1.0
12x1.0
15.0
16.5
11.0
21.0
10.0
8.0
14
15
4.5
37
XESWV-06LM 10x1,0 WD 707....
XESWV-06LM 10x1,0 WD
707.2852.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
15.0
19.0
12.0
21.0
10.5
8.0
14
17
4.5
48
XESWV-08LM 12x1,5 WD 707....
XESWV-08LM 12x1,5 WD
707.2852.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
19.0
21.5
14.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
73
XESWV-10LM 14x1,5 WD 707....
XESWV-10LM 14x1,5 WD
707.2852.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
19.0
22.5
15.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
82
XESWV-12LM 16x1,5 WD 707....
XESWV-12LM 16x1,5 WD
707.2852.330.20
L
500
12
16x1.5
18x1.5
22.0
25.0
18.0
34.5
16.5
12.0
22
27
7.5
129
XESWV-15LM 18x1,5 WD 707....
XESWV-15LM 18x1,5 WD
707.2852.390.20
L
500
15
18x1.5
22x1.5
24.0
28.5
21.5
38.5
18.5
12.0
24
27
9.0
162
XESWV-18LM 22x1,5 WD 707....
XESWV-18LM 22x1,5 WD
707.2852.460.20
L
500
18
22x1.5
26x1.5
27.0
28.5
21.0
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
251
XESWV-22LM 26x1,5 WD 707....
XESWV-22LM 26x1,5 WD
707.2852.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
33.0
35.0
27.5
49.0
24.0
16.0
32
41
16.0
395
XESWV-28LM 33x2,0 WD 707....
XESWV-28LM 33x2,0 WD
707.2852.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
40.0
39.5
32.0
60.0
30.5
18.0
41
46
20.0
776
XESWV-35LM 42x2,0 WD 707....
XESWV-35LM 42x2,0 WD
707.2852.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
50.0
46.5
36.0
74.0
35.5
20.0
50
55
26.0
1345
XESWV-42LM 48x2,0 WD 707....
XESWV-42LM 48x2,0 WD
707.2852.992.20
L
250
42
48x2.0
52x2.0
56.0
51.5
40.5
84.0
40.5
22.0
55
65
32.0
2088
XESWV-06SM 12x1,5 WD 707....
XESWV-06SM 12x1,5 WD
707.2852.195.30
S
800
6
12x1.5
14x1.5
19.0
23.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
66
XESWV-08SM 14x1,5 WD 707....
XESWV-08SM 14x1,5 WD
707.2852.245.30
S
800
8
14x1.5
16x1.5
19.0
23.5
16.5
30.0
14.0
12.0
19
22
6.0
81
XESWV-10SM 16x1,5 WD 707....
XESWV-10SM 16x1,5 WD
707.2852.285.30
S
800
10
16x1.5
18x1.5
22.0
26.0
18.5
34.5
16.5
12.0
22
27
7.5
136
XESWV-12SM 18x1,5 WD 707....
XESWV-12SM 18x1,5 WD
707.2852.333.30
S
630
12
18x1.5
20x1.5
24.0
27.5
20.0
38.5
18.5
12.0
24
27
9.0
183
XESWV-14SM 20x1,5 WD 707....
XESWV-14SM 20x1,5 WD
707.2852.382.30
S
630
14
20x1.5
22x1.5
27.0
30.5
22.5
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
223
XESWV-16SM 22x1,5 WD 707....
XESWV-16SM 22x1,5 WD
707.2852.410.30
S
630
16
22x1.5
24x1.5
27.0
30.5
22.0
44.0
21.5
14.0
27
32
10.5
249
XESWV-20SM 27x2,0 WD 707....
XESWV-20SM 27x2,0 WD
707.2852.506.30
S
420
20
27x2.0
30x2.0
33.0
37.0
26.5
49.0
24.0
16.0
32
41
16.0
405
XESWV-25SM 33x2,0 WD 707....
XESWV-25SM 33x2,0 WD
707.2852.550.30
S
420
25
33x2.0
36x2.0
40.0
43.5
31.5
60.0
30.5
18.0
41
46
20.0
805
XESWV-30SM 42x2,0 WD 707....
XESWV-30SM 42x2,0 WD
707.2852.600.30
S
420
30
42x2.0
42x2.0
50.0
50.5
37.0
74.0
35.5
20.0
50
55
26.0
1392
XESWV-38SM 48x2,0 WD 707....
XESWV-38SM 48x2,0 WD
707.2852.954.30
S
420
38
48x2.0
52x2.0
56.0
57.5
41.5
84.0
40.5
22.0
55
65
32.0
2167
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESWV-..LM-WD/SM-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ri...
EXMAR
03.03.2023
XTV-..L/S - T connectors, ISO 8434-1-T
EXMAR
28.03.2023
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow connectors, sealing with restraining FKM s...
EXMAR
03.03.2023
XESWV-..LR/SR - Banjo elbow connectors, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
03.03.2023
XGV-..L/S - Straight connectors, ISO 8434-1-S
EXMAR
28.03.2023
EDKL - Nipples with universal taper, straight
EXMAR
09.02.2022
Banjo coupling, restrictor-free version with DS - Whitworth tube thread, cy...
VOSS
11.04.2023
TV-..L/S - T fittings, ISO 8434-1-TC
EXMAR
28.03.2023
ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ri...
EXMAR
03.03.2023
NC-ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal...
EXMAR
02.06.2021
VME-..L/S - Blanking plugs with O-ring
EXMAR
03.03.2023
Banjo coupling, normal version with DS - Whitworth tube thread, cylindrical...
VOSS
11.04.2023
XESWV-..LM/SM - Banjo elbow connectors, sealing with metal seal-edge ring
EXMAR
03.03.2023
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성