피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WZ 7065 Typ(e) DIN 9861-HWS, Material HWS 12% Cr 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/wz_65.prj},{NB=WZ706502-25100 (2.25)},{REF=WZ706502-25100},{REFOLD=WZ 7065 2,25-2,50 -100},{L=100},{D1=2.25},{D2=3.5},{S=0.05},{K=0.5},{D11=[2.25:2.50/0.05]},{V1=39}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Overall Length (+0.5/0)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (-0.05)
[mm]
S
Step
[mm]
K
Head Thickness (+0.2/0)
[mm]
WZ706500-50071
WZ706500-50071
71
0.9
0.05
0.2
WZ706500-50080
WZ706500-50080
80
0.9
0.05
0.2
WZ706500-55071
WZ706500-55071
71
1.0
0.05
0.2
WZ706500-55080
WZ706500-55080
80
1.0
0.05
0.2
WZ706500-60071
WZ706500-60071
71
1.1
0.05
0.2
WZ706500-60080
WZ706500-60080
80
1.1
0.05
0.2
WZ706500-65071
WZ706500-65071
71
1.2
0.05
0.2
WZ706500-65080
WZ706500-65080
80
1.2
0.05
0.2
WZ706500-70071
WZ706500-70071
71
1.3
0.05
0.2
WZ706500-70080
WZ706500-70080
80
1.3
0.05
0.2
WZ706500-80071
WZ706500-80071
71
1.4
0.05
0.4
WZ706500-80080
WZ706500-80080
80
1.4
0.05
0.4
WZ706500-90100
WZ706500-90100
100
1.6
0.05
0.4
WZ706500-90071
WZ706500-90071
71
1.6
0.05
0.4
WZ706500-90080
WZ706500-90080
80
1.6
0.05
0.4
WZ706501-00100
WZ706501-00100
100
1.8
0.05
0.5
WZ706501-00071
WZ706501-00071
71
1.8
0.05
0.5
WZ706501-00080
WZ706501-00080
80
1.8
0.05
0.5
WZ706501-15100
WZ706501-15100
100
2.0
0.05
0.5
WZ706501-15071
WZ706501-15071
71
2.0
0.05
0.5
WZ706501-15080
WZ706501-15080
80
2.0
0.05
0.5
WZ706501-35100
WZ706501-35100
100
2.2
0.05
0.5
WZ706501-35071
WZ706501-35071
71
2.2
0.05
0.5
WZ706501-35080
WZ706501-35080
80
2.2
0.05
0.5
WZ706501-55100
WZ706501-55100
100
2.5
0.05
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
21.06.2024
Core pins - hardened - AHX Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1...
D-M-E
21.06.2024
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Berylliu...
D-M-E
21.06.2024
Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
K 7661 Leader pin bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
GEB Bronze plated bushings - DME - Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
R02 Leader pins - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
FM Spring loaded set screws - DME - Mat.: 1.0716
D-M-E
30.04.2024
FB 120 Locating sleeves - DME - Material DME 76 1.7131 ca 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
Flat ejector pins - nitrided - FW Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
21.06.2024
WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME - Mat.: 1.0503 (C 45) ~ 690 N/mm2
D-M-E
08.08.2018
VZ 1030 Groove nuts - DME
D-M-E
27.11.2017
OKW-UR Maschine filter - DME
D-M-E
27.11.2017
AKO Accelerated knock-outs - DME
D-M-E
08.08.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성