피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WSRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/wsrm.prj},{NB=WSRM-5039TR26x5},{ARTNR=WSRM-5039TR26x5},{INFO=INFO},{AUS=kurz},{FT=1438},{D1=26},{D2=50},{B1=39},{TR=TR 26 x 5},{P=5},{F=7190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
FT
Supporting surface
[mm^2]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
F
Max. static F
[N]
WSRM-2215TR10x2
WSRM-2215TR10x2
Short
212
10
22
15
TR 10 x 2
1060
WSRM-2215TR10x3
WSRM-2215TR10x3
Short
200
10
22
15
TR 10 x 3
1000
WSRM-2618TR12x3
WSRM-2618TR12x3
Short
296
12
26
18
TR 12 x 3
1480
WSRM-3021TR14x4
WSRM-3021TR14x4
Short
396
14
30
21
TR 14 x 4
1980
WSRM-3624TR16x2
WSRM-3624TR16x2
Short
564
16
36
24
TR 16 x 2
2820
WSRM-3024TR16x4
WSRM-3024TR16x4
Short
526
16
30
24
TR 16 x 4
2630
WSRM-3624TR16x4
WSRM-3624TR16x4
Short
526
16
36
24
TR 16 x 4
2830
WSRM-3027TR18x4
WSRM-3027TR18x4
Short
678
18
30
27
TR 18 x 4
3390
WSRM-4027TR18x4
WSRM-4027TR18x4
Short
678
18
40
27
TR 18 x 4
3390
WSRM-3025TR20x4
WSRM-3025TR20x4
Short
706
20
30
25
TR 20 x 4
3530
WSRM-4530TR20x4
WSRM-4530TR20x4
Short
848
20
45
30
TR 20 x 4
4240
WSRM-5036TR24x5
WSRM-5036TR24x5
Short
1214
24
50
36
TR 24 x 5
6070
WSRM-5039TR26x5
WSRM-5039TR26x5
Short
1438
26
50
39
TR 26 x 5
7190
WSRM-6042TR28x5
WSRM-6042TR28x5
Short
1680
28
60
42
TR 28 x 5
8400
WSRM-6045TR30x6
WSRM-6045TR30x6
Short
1906
30
60
45
TR 30 x 6
9530
WSRM-2220TR10x2
WSRM-2220TR10x2
Long
282
10
22
20
TR 10 x 2
1410
WSRM-2220TR10x3
WSRM-2220TR10x3
Long
266
10
22
20
TR 10 x 3
1330
WSRM-2624TR12x3
WSRM-2624TR12x3
Long
394
12
26
24
TR 12 x 3
1970
WSRM-3028TR14x4
WSRM-3028TR14x4
Long
526
14
30
28
TR 14 x 4
2630
WSRM-3632TR16X2
WSRM-3632TR16X2
Long
702
16
36
32
TR 16 x 2
3510
WSRM-3632TR16x4
WSRM-3632TR16x4
Long
752
16
36
32
TR 16 x 4
3760
WSRM-4036TR18x4
WSRM-4036TR18x4
Long
904
18
40
36
TR 18 x 4
4520
WSRM-4540TR20x4
WSRM-4540TR20x4
Long
1130
20
45
40
TR 20 x 4
5650
WSRM-5048TR24x5
WSRM-5048TR24x5
Long
1620
24
50
48
TR 24 x 5
8100
WSRM-5052TR26x5
WSRM-5052TR26x5
Long
1918
26
50
52
TR 26 x 5
9590
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
Split bearings (clips2) - easy assembly, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® A200 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® A200 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® A500 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® W300 - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
TS 220/220
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.07.2019
CFX - Standard clamps with standard base
igus
13.02.2024
Trays
igus
19.01.2021
Two hole flange bearings, Form FL - maintenance free two hole flange bearin...
igus
30.01.2024
iglidur® G - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
iglidur® M250 - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성