피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WHK 608U - Variations of covers WHK 608SD
WISKA
Junction boxes, Plastic
WHK-Junction boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/abzweigkaesten_whk_608/whk_608u.prj},{NB=WHK 608SD-4x4p-Ad-v10106026},{CNSORDERNO=10106026},{TYP=WHK 608SD-4x4p-Ad-v},{RAL=RAL 7035},{CADINFO=CAD data on request},{LBH=108.0 x 98.0 x 44.0},{CD=-},{CNSMAT=PS},{SP=400},{SGE=IP20},{W=wired},{SV=4x4p},{NOTE1=Cover WHK 608S, 4x built-in socket AC166 GEBU/4-pole black VSE, wired, lockable, Adels Contact},{ETEMP=-20°C to 60°C},{IT=-5°C to 60°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106026/whk-608sd-4x4p-ad-v.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106026/whk-608sd-4x4p-ad-v.html},{WEIGHT=0.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
CADINFO
CAD-data information
ⁿ/ₐ
LBH
LxBxH
[mm]
CD
Cable diameter
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SP
Voltage
[V]
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
W
Wire
ⁿ/ₐ
SV
Plug connector
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
IT
Temperatures during install
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WHK 608U10106020
10106020
WHK 608U
RAL 7035
CAD data on request
105.0 x 95.0 x 52.0
5.0 - 13.0
PS
400
IP20
-
-
-
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
WHK 608SD-2x3p-Ad-v101060...
10106021
WHK 608SD-2x3p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
2x3p
Cover WHK 608S, 2x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.080
WHK 608SD-1x3p-Ad-v101060...
10106022
WHK 608SD-1x3p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
1x3p
Cover WHK 608S, 1x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.060
WHK 608SD-4x3p-Ad-v101060...
10106023
WHK 608SD-4x3p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
4x3p
Cover WHK 608S, 4x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.120
WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v1...
10106024
WHK 608SD-2x3p-4x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 48.0
-
PS
400
IP20
wired
2x3p / 4x4p
Cover WHK 608S, 2x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.190
WHK 608SD-1x4p-Ad-v101060...
10106025
WHK 608SD-1x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
1x4p
Cover WHK 608S, 1x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.072
WHK 608SD-4x4p-Ad-v101060...
10106026
WHK 608SD-4x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
4x4p
Cover WHK 608S, 4x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.150
WHK 608SD-2x4p-Ad-v101060...
10106027
WHK 608SD-2x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
2x4p
Cover WHK 608S, 2x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.100
WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v1...
10106028
WHK 608SD-2x3p-1x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 48.0
-
PS
400
IP20
wired
2x3p / 1x4p
Cover WHK 608S, 2x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.110
WHK 608SD-6x3p-Ad-v101060...
10106029
WHK 608SD-6x3p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 48.0
-
PS
400
IP20
wired
6x3p
Cover WHK 608S, 6x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.160
WHK 608SD-3x3p-Ad-v101060...
10106030
WHK 608SD-3x3p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
3x3p
Cover WHK 608S, 3x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.100
WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v1...
10106031
WHK 608SD-3x3p-1x4p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 48.0
-
PS
400
IP20
wired
3x3p / 1x4p
Cover WHK 608S, 3x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.130
WHK 608SD-2x5p-Ad-v101060...
10106032
WHK 608SD-2x5p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
2x5p
Cover WHK 608S, 2x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.110
WHK 608SD-4x5p-Ad-v101060...
10106033
WHK 608SD-4x5p-Ad-v
RAL 7035
CAD data on request
108.0 x 98.0 x 44.0
-
PS
400
IP20
wired
4x5p
Cover WHK 608S, 4x built-...
-20°C to 60°C
-5°C to 60°C
5
0.170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성