피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
WFLM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/wflm.prj},{NB=WFLM-2835TR16x4},{ARTNR=WFLM-2835TR16x4},{INFO=INFO},{FT=768},{D2=28},{D3=48},{D4=38},{D5=6},{B1=35},{B2=12},{TR=TR16x4},{D1=16},{P=4},{F=3840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
FT
Supporting surface
[mm^2]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
F
max. stat. F axial
[N]
WFLM-2525TR10x2
WFLM-2525TR10x2
352
25
42
34
5
25
10
TR10x2
10
1760
WFLM-2835TR12x3
WFLM-2835TR12x3
576
28
48
38
6
35
12
TR12x3
12
2880
WFLM-2835TR14x4
WFLM-2835TR14x4
658
28
48
38
6
35
12
TR14x4
14
3290
WFLM-2835TR16x2
WFLM-2835TR16x2
822
28
48
38
6
35
12
TR16x2
16
4110
WFLM-2835TR16x4
WFLM-2835TR16x4
768
28
48
38
6
35
12
TR16x4
16
3840
WFLM-2835TR18x4
WFLM-2835TR18x4
878
28
48
38
6
35
12
TR18x4
18
4390
WFLM-3244TR20x4
WFLM-3244TR20x4
1242
32
55
45
7
44
12
TR20x4
20
6210
WFLM-3244TR24x5
WFLM-3244TR24x5
1484
32
55
45
7
44
12
TR24x5
24
7420
WFLM-3846TR26x5
WFLM-3846TR26x5
1696
38
62
50
7
46
14
TR26x5
26
7900
WFLM-3846TR28x5
WFLM-3846TR28x5
1840
38
62
50
7
46
14
TR28x5
28
5900
WFLM-3846TR30x6
WFLM-3846TR30x6
1948
38
62
50
7
46
14
TR30x6
30
4470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
B-Lok®-MV - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
PTGSG - Single start Trapezoidal Lead Screws
igus
13.09.2022
iglidur® G - type T - Thrust washer, metric sizes
igus
30.01.2024
Roller Bearings for Sheaves-with seals ( NAS50...UUNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Hybrid carriage with rollers - Round
igus
09.09.2022
Chainfix nugget - for top hat rail and C-profile
igus
19.01.2021
iglidur® A290 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
01.02.2024
iglidur® clip bearings - Clip bearings for sheet metals - captive with doub...
igus
30.01.2024
Tiewrap plates - Option 4: integrated strain relief for E2 Tubes - Series R
igus
19.01.2021
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
iglidur® H4 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® M250 - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성