피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WAB86 - Precision Worm Gears - 1.5 Module - Single, Double and Four Thread - Right Hand - 10mm Face - Quality Class DIN 7/AGMA 10 - Brass
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b110m.prj},{NB=WAB86-D40(High)},{PN=WAB86-D40},{LOD=High},{LOD2='High'},{DES=PIN HUB WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB19},{MAT=Brass},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.5},{B=10.0},{N=40},{PD=80.0},{CPIT=9.425},{LA=10° 37'},{PA=14-1/2},{H=20.0},{MW=Double},{PDW=15.8750},{FT=10},{OL=20.0},{OD=84.0000},{F1=10.0000},{PSTOL=0.0100},{MM=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
CPIT
Circular Pitch
[mm]
LA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
MW
Mating Worm
ⁿ/ₐ
WAB86-S20(High)
WAB86-S20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
20
30.0
4.712
5.35
14-1/2
Single
WAB66-S30(High)
WAB66-S30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
30
45.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-S40(High)
WAB86-S40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
40
80.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-S50(High)
WAB86-S50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
50
75.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-S60(High)
WAB86-S60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
60
90.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-S80(High)
WAB86-S80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
80
120.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-S100(High)
WAB86-S100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
100
150.0
4.712
5° 21'
14-1/2
Single
WAB86-D20(High)
WAB86-D20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
20
30.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D30(High)
WAB86-D30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
30
45.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D40(High)
WAB86-D40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
40
80.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D50(High)
WAB86-D50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
50
75.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D60(High)
WAB86-D60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
60
90.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D80(High)
WAB86-D80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
80
120.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-D100(High)
WAB86-D100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
100
150.0
9.425
10° 37'
14-1/2
Double
WAB86-F20(High)
WAB86-F20
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
20
30.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F30(High)
WAB86-F30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
30
45.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F40(High)
WAB86-F40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
40
80.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F50(High)
WAB86-F50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
50
75.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F60(High)
WAB86-F60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
60
90.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F80(High)
WAB86-F80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
80
120.0
18.850
20° 33'
20
Four
WAB86-F100(High)
WAB86-F100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
1.5
10.0
100
150.0
18.850
20° 33'
20
Four
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TTM - Precision Lead Screws
WMBerg
06.06.2023
WAS - Precision Worms - 1.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
WGB83 - Precision Worm Gears - 0.4 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
PW24 to PW48 - Spur Gear Stock - 24, 32, 48 and 64 Pitch - AGMA Quality 4 -...
WMBerg
06.06.2023
WFS - Precision Worms - 0.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Han...
WMBerg
06.06.2023
W48S - Precision Worms - 48 Pitch 1/8" and 3/16" Bore - AGMA Quality 10 - 3...
WMBerg
06.06.2023
C16S29 - Precision Spur Gears - 16 Pitch - 1/2" Bore - 3/8" Face - AGMA Qua...
WMBerg
06.06.2023
Worms Wheels - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
WAB88 - Precision Worm Gears - 1.5 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
22402 - Spur gears, plastic, module 1 injection moulded, straight teeth, en...
norelem
26.06.2024
WCB86 - Precision Worm Gears - 1.0 Module - Single, Double and Four Thread ...
WMBerg
06.06.2023
MAE-PSRS-AA-80MM - Precision Worm Gear Sets - Right Hand (Worm Gears and Ho...
MÄDLER
26.04.2024
W16B - Worm Gears - 16 Pitch 3/8" and 1/2" Bore 3/8" Face AGMA Quality 8 - ...
WMBerg
06.06.2023
WS48S-4S - Precision Worm Shaft - 48 Pitch 1/4 Shaft Diameter Single Start...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성