피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series 2804 - 0,56 – 11,2 kNm
VULKAN Couplings
VULASTIK XT
Powered by
CAD모델 선택
{vulkan/vulastik_xt/vula_br_2804.prj},{NB=VXT-26-1-2-2804-180-A-0-X-I(100H71021284.490)},{PDMKEY=VXT-26-1-2-2804-180-A-0-X-I},{BR=2804},{TKNC=3.15},{TKNMAX=4.40},{TKMAX=9.45},{D3MIN=40},{D3MAX=100},{L2MIN=0},{L2MAX=102},{TKW=1.25},{PKV30=0.49},{NKMAX=2700},{DKR=1.0},{DKW=0.50},{CTDYN=19.5},{PSI=1.13},{L1MIN=0},{L1MAX=90.0},{D2=210},{D14=571.5},{D15=542.9},{D16=17},{T1=12},{F1=0.0},{L4=0},{L7=18},{J1=0.600},{J2BASIS=0.310},{M1=11.4},{M2=MIN},{M2BASIS=22.7},{S1=23.5},{S2BASIS=49.9},{D1=470},{D1MAX=470},{L11=20.0},{PKVM30=0.98},{L6=62},{D4=0},{D7=0},{D8=0},{D9=0},{L12=0},{L18=0},{D3=100},{D3TOL=H7},{NSL2=1},{L2=102},{PFBSB=1},{PFB=28},{PASSUNGSART=Fester Sitz},{INTERES=Bitte auswaehlen},{AN= },{TN=4.400},{PFBTOL=P9},{D12TOL=H7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DRWNR
Drawing Number
ⁿ/ₐ
PDMKEY
Product key
ⁿ/ₐ
TKNMAX
Norminal Torque
ⁿ/ₐ
TKMAX
Max. Torque 1
ⁿ/ₐ
TKW
Perm. Vibratory Torque
ⁿ/ₐ
PKV30
Permissible power loss
ⁿ/ₐ
NKMAX
Perm. Rotational Speed
ⁿ/ₐ
DKR
Permissible radial shaft offset
ⁿ/ₐ
DKW
Permissible Angular Coupling Misalignment
ⁿ/ₐ
CTDYN
Dynamic Torsional Stiffness
ⁿ/ₐ
PSI
Relative Damping
ⁿ/ₐ
L1
installation length of the coupling
[mm]
D2
Outer diameter of the hub (output side)
ⁿ/ₐ
D14
Centering diameter for flywheel connection for the element
ⁿ/ₐ
D15
Hole circle diameter for fastening screws to the flywheel
ⁿ/ₐ
D16
Bohrungsdurchmesser für D15
ⁿ/ₐ
T1
Hole pitch for pitch circle diameter D15 Customer Connection flywheel (input side)
ⁿ/ₐ
F1
bevel on the inside diameter of the finished bore in the hub (output side)
ⁿ/ₐ
L4
Length of the fit on the element / connection ring
ⁿ/ₐ
L7
Clamping length of the element to the flywheel (drive side)
ⁿ/ₐ
J1
Mass Moment of Inertia
ⁿ/ₐ
J2BASIS
Mass Moment of Inertia
ⁿ/ₐ
M1
Weight
ⁿ/ₐ
M2BASIS
Weight
ⁿ/ₐ
S1
Distance to center of gravity M1
ⁿ/ₐ
S2BASIS
Distance to center of gravity M2
ⁿ/ₐ
D1
Largest diameter of the coupling (output side)
ⁿ/ₐ
L11
Screw head overhang
ⁿ/ₐ
PKVM30
Permissible power loss
ⁿ/ₐ
L6
Mantelbreite
ⁿ/ₐ
VXT-14-1-1-2804-080-A-0-X...
1Y1410A0A0
VXT-14-1-1-2804-080-A-0-X...
0.56
1.20
0.16
0.23
5300
1.0
0.50
2.0
1.00
34
0
263.5
244.5
11
6
0.0
10
34
0.020
0.010
1.4
2.8
16.7
16.2
262
0.0
0.46
0
VXT-14-1-1-2804-100-A-0-X...
1Y1410AAA0
VXT-14-1-1-2804-100-A-0-X...
0.56
1.20
0.16
0.23
5300
1.0
0.50
2.0
1.00
34
0
314.4
295.3
11
8
0.0
0
10
0.030
0.010
2.1
2.8
13.9
16.2
265
0.0
0.46
34
VXT-14-1-1-2804-115-A-0-X...
1Y1410ABA0
VXT-14-1-1-2804-115-A-0-X...
0.56
1.20
0.16
0.23
5300
1.0
0.50
2.0
1.00
34
0
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.050
0.010
2.6
2.8
12.2
16.2
265
0.0
0.46
34
VXT-14-1-2-2804-080-A-0-X...
1Y1410A0A0
VXT-14-1-2-2804-080-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.23
5300
1.0
0.50
2.5
1.13
34
0
263.5
244.5
11
6
0.0
10
34
0.020
0.010
1.4
2.8
16.7
16.2
262
0.0
0.46
0
VXT-14-1-2-2804-100-A-0-X...
1Y1410AAA0
VXT-14-1-2-2804-100-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.23
5300
1.0
0.50
2.5
1.13
34
0
314.4
295.3
11
8
0.0
0
10
0.030
0.010
2.1
2.8
13.9
16.2
265
0.0
0.46
34
VXT-14-1-2-2804-115-A-0-X...
1Y1410ABA0
VXT-14-1-2-2804-115-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.23
5300
1.0
0.50
2.5
1.13
34
0
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.050
0.010
2.6
2.8
12.2
16.2
265
0.0
0.46
34
VXT-14-1-3-2804-080-A-0-X...
1Y1410A0A0
VXT-14-1-3-2804-080-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.21
5300
1.0
0.50
5.0
1.13
34
0
263.5
244.5
11
6
0.0
10
34
0.020
0.010
1.4
2.8
16.7
16.2
262
0.0
0.42
0
VXT-14-1-3-2804-100-A-0-X...
1Y1410AAA0
VXT-14-1-3-2804-100-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.21
5300
1.0
0.50
5.0
1.13
34
0
314.4
295.3
11
8
0.0
0
10
0.030
0.010
2.1
2.8
13.9
16.2
265
0.0
0.42
34
VXT-14-1-3-2804-115-A-0-X...
1Y1410ABA0
VXT-14-1-3-2804-115-A-0-X...
0.70
1.50
0.20
0.21
5300
1.0
0.50
5.0
1.13
34
0
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.050
0.010
2.6
2.8
12.2
16.2
265
0.0
0.42
34
VXT-16-1-1-2804-100-A-0-X...
1Y1610AAA0
VXT-16-1-1-2804-100-A-0-X...
0.88
1.89
0.25
0.33
4100
1.0
0.50
2.5
1.00
45
125
314.4
295.3
11
8
0.0
10
40
0.040
0.021
2.1
4.9
19.6
23.6
312
0.0
0.66
0
VXT-16-1-1-2804-115-A-0-X...
1Y1610ABA0
VXT-16-1-1-2804-115-A-0-X...
0.88
1.89
0.25
0.33
4100
1.0
0.50
2.5
1.00
45
125
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.060
0.021
2.8
4.9
17.4
23.6
315
0.0
0.66
40
VXT-16-1-1-2804-140-A-0-X...
1Y1610ACA0
VXT-16-1-1-2804-140-A-0-X...
0.88
1.89
0.25
0.33
4100
1.0
0.50
2.5
1.00
45
125
466.7
438.2
14
8
0.0
0
10
0.140
0.021
4.6
4.9
12.5
23.6
315
0.0
0.66
40
VXT-16-1-2-2804-100-A-0-X...
1Y1610AAA0
VXT-16-1-2-2804-100-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.33
4100
1.0
0.50
4.5
1.13
45
125
314.4
295.3
11
8
0.0
10
40
0.040
0.021
2.1
4.9
19.6
23.6
312
0.0
0.66
0
VXT-16-1-2-2804-115-A-0-X...
1Y1610ABA0
VXT-16-1-2-2804-115-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.33
4100
1.0
0.50
4.5
1.13
45
125
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.060
0.021
2.8
4.9
17.4
23.6
315
0.0
0.66
40
VXT-16-1-2-2804-140-A-0-X...
1Y1610ACA0
VXT-16-1-2-2804-140-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.33
4100
1.0
0.50
4.5
1.13
45
125
466.7
438.2
14
8
0.0
0
10
0.140
0.021
4.6
4.9
12.5
23.6
315
0.0
0.66
40
VXT-16-1-3-2804-100-A-0-X...
1Y1610AAA0
VXT-16-1-3-2804-100-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.29
4100
1.0
0.50
8.5
1.13
45
125
314.4
295.3
11
8
0.0
10
40
0.040
0.021
2.1
4.9
19.6
23.6
312
0.0
0.58
0
VXT-16-1-3-2804-115-A-0-X...
1Y1610ABA0
VXT-16-1-3-2804-115-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.29
4100
1.0
0.50
8.5
1.13
45
125
352.4
333.4
11
8
0.0
0
10
0.060
0.021
2.8
4.9
17.4
23.6
315
0.0
0.58
40
VXT-16-1-3-2804-140-A-0-X...
1Y1610ACA0
VXT-16-1-3-2804-140-A-0-X...
1.12
2.40
0.32
0.29
4100
1.0
0.50
8.5
1.13
45
125
466.7
438.2
14
8
0.0
0
10
0.140
0.021
4.6
4.9
12.5
23.6
315
0.0
0.58
40
VXT-19-1-1-2804-115-A-0-X...
1Y1910ABA0
VXT-19-1-1-2804-115-A-0-X...
1.40
3.00
0.40
0.36
3600
1.0
0.50
4.5
1.00
78
155
352.4
333.4
11
8
0.0
12
48
0.080
0.056
3.2
9.3
24.7
43.2
356
0.0
0.72
0
VXT-19-1-1-2804-140-A-0-X...
1Y1910ACA0
VXT-19-1-1-2804-140-A-0-X...
1.40
3.00
0.40
0.36
3600
1.0
0.50
4.5
1.00
78
155
466.7
438.2
14
8
0.0
0
12
0.180
0.056
5.6
9.3
17.4
43.2
356
0.0
0.72
48
VXT-19-1-2-2804-115-A-0-X...
1Y1910ABA0
VXT-19-1-2-2804-115-A-0-X...
1.75
3.75
0.50
0.36
3600
1.0
0.50
7.5
1.13
78
155
352.4
333.4
11
8
0.0
12
48
0.080
0.056
3.2
9.3
24.7
43.2
356
0.0
0.72
0
VXT-19-1-2-2804-140-A-0-X...
1Y1910ACA0
VXT-19-1-2-2804-140-A-0-X...
1.75
3.75
0.50
0.36
3600
1.0
0.50
7.5
1.13
78
155
466.7
438.2
14
8
0.0
0
12
0.180
0.056
5.6
9.3
17.4
43.2
356
0.0
0.72
48
VXT-19-1-3-2804-115-A-0-X...
1Y1910ABA0
VXT-19-1-3-2804-115-A-0-X...
1.75
3.75
0.50
0.33
3600
1.0
0.50
14.0
1.13
78
155
352.4
333.4
11
8
0.0
12
48
0.080
0.056
3.2
9.3
24.7
43.2
356
0.0
0.66
0
VXT-19-1-3-2804-140-A-0-X...
1Y1910ACA0
VXT-19-1-3-2804-140-A-0-X...
1.75
3.75
0.50
0.33
3600
1.0
0.50
14.0
1.13
78
155
466.7
438.2
14
8
0.0
0
12
0.180
0.056
5.6
9.3
17.4
43.2
356
0.0
0.66
48
VXT-22-1-1-2804-140-A-0-X...
1Y2210ACA0
VXT-22-1-1-2804-140-A-0-X...
2.24
4.80
0.64
0.43
3200
1.5
0.50
7.0
1.00
77
180
466.7
438.2
14
8
0.0
0
15
0.220
0.120
6.0
14.6
22.3
46.0
410
12.0
0.86
53
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 2200 - Tkn 12,5 kNm – 16 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Series 2800 - Bell housing installation 0,56 – 38,5 kNm
VULKAN Couplings
06.10.2022
Series 2810 - radial mountable 0,56 – 38,5 kNm
VULKAN Couplings
06.10.2022
Series 2800 Type A (picture 1) - 0,52 – 26,00 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Series 2802 - flange or hub connection 0,56 – 38,5 kNm
VULKAN Couplings
06.10.2022
Series 2200 - Tkn 12,5 kNm – 450 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Series 2100 - Tkn 12,5 kNm – 450 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Series 2101 - Tkn 12,5 kNm – 450 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Poly-V pulleys for taper bushes type ''J'' 16 grooves - Poly-V pulleys for ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Series 2201 - Tkn 12,5 kNm – 450 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Taper bushes 1615 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Series 2801 Type A (picture 1) - 0,52 – 26,00 kNm
VULKAN Couplings
17.06.2022
Spannbuchsen - Taper bush
Ketten Fuchs
26.11.2013
Taper bushes 1108 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성