피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
Parallel axis(VX series)
Three-phase Geared Motor
Standard Geared Motor
Flange mount type, without Brake (VX-MF)
Powered by
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/vc_series_standard_type/three_phase_geared_motor/standard_geared_motor/flange_mount_type_without_brake/vf_series_asmtab_0_4.prj},{NB=VX04-080MF},{IDNR=},{MO=0.4},{RR=1/80},{TB=S},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{CE=},{S=VX},{OS=28-B},{C=ND-0803022B},{DS=ND-0410023},{CO=0},{M=0.4 kW},{VER=1},{VERBRAKE=1},{VER2=MF},{MO1=0.40},{VERROT=0},{VERROTBOX=180},{PPATH=../../../../vx_series_standard_type/three_phase_geared_motor/parts/vf_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
MO
Motor output
[kW]
RR
Reduction ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VX04-003MF
0.4
1/3
VX04-003MF
VX04-005MF
0.4
1/5
VX04-005MF
VX04-010MF
0.4
1/10
VX04-010MF
VX04-015MF
0.4
1/15
VX04-015MF
VX04-020MF
0.4
1/20
VX04-020MF
VX04-025MF
0.4
1/25
VX04-025MF
VX04-030MF
0.4
1/30
VX04-030MF
VX04-040MF
0.4
1/40
VX04-040MF
VX04-045MF
0.4
1/45
VX04-045MF
VX04-050MF
0.4
1/50
VX04-050MF
VX04-060MF
0.4
1/60
VX04-060MF
VX04-080MF
0.4
1/80
VX04-080MF
VX04-100MF
0.4
1/100
VX04-100MF
VX04-120MF
0.4
1/120
VX04-120MF
VX04-160MF
0.4
1/160
VX04-160MF
VX04-200MF
0.4
1/200
VX04-200MF
VX04-240MF
0.4
1/240
VX04-240MF
VX04-300MF
0.4
1/300
VX04-300MF
VX04-400MF
0.4
1/400
VX04-400MF
VX04-500MF
0.4
1/500
VX04-500MF
VX04-600MF
0.4
1/600
VX04-600MF
VX04-800MF
0.4
1/800
VX04-800MF
VX04-K00MF
0.4
1/1000
VX04-K00MF
VX04-K20MF
0.4
1/1200
VX04-K20MF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0.2kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
SR13 MR 3I 40..125 - Helical servo gear reducers
Rossi
10.06.2024
0.75kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
EQP Global 840
Toshiba
16.05.2013
0.75kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
FBN60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
0.4kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
0.1kW
FUJI HENSOKUKI
16.02.2022
1.5kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
Flange Mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
TH Geared Type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Small Flange Mount
Brother Gearmotors
24.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성