피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Swing Check Valve - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Swing Check valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/swing_cv/jis/sv_jis10k_asmtab.prj},{NB=VSCORIEF1050},{CNSORDERNO=VSCORIEF1050},{NDMM=50},{NDINCH=2},{MAT=U-PVC},{MD=50},{D=155},{C=120},{MN=4},{MH=19},{D1=180},{L=200},{MT=20},{H=161},{PPATH=../../../jis/parts_sv/sv_jis10k_asmtpl.prj},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MAT
Matrial
[mm]
MD
[mm]
D
JIS 10K
[mm]
C
JIS 10K
[mm]
MN
JIS 10K
ⁿ/ₐ
MH
JIS 10K
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
MT
[mm]
H
[mm]
VSCORIEF1015
VSCORIEF1015
15
1/2
U-PVC
20
95
70
4
15
86
140
15
89
VSCORIEF1020
VSCORIEF1020
20
3/4
U-PVC
20
100
75
4
15
86
140
15
89
VSCORIEF1025
VSCORIEF1025
25
1
U-PVC
25
125
90
4
19
130
160
16
117
VSCORIEF1032
VSCORIEF1032
32
11/4
U-PVC
40
135
100
4
19
145
180
18
135
VSCORIEF1040
VSCORIEF1040
40
11/2
U-PVC
40
140
105
4
19
145
180
18
135
VSCORIEF1050
VSCORIEF1050
50
2
U-PVC
50
155
120
4
19
180
200
20
161
VSCORIEF1065
VSCORIEF1065
65
21/2
U-PVC
65
175
140
4
19
200
240
22
165
VSCORIEF1080
VSCORIEF1080
80
3
U-PVC
80
185
150
8
19
207
260
22
167
VSCORIEF1100
VSCORIEF1100
100
4
U-PVC
100
210
175
8
19
265
300
24
210
VSCORIEF1125
VSCORIEF1125
125
5
U-PVC
125
250
210
8
23
330
350
24
245
VSCORIEF1150
VSCORIEF1150
150
6
U-PVC
150
280
240
8
23
373
400
25
280
VSCORIEF1200
VSCORIEF1200
200
8
U-PVC
200
330
290
12
23
425
500
30
333
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성