피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
VFH - SAE-flange clamp - flat
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Flange Halves / Flange Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_flange_halves_fl_clamps/sae_fl_flat_asmtab.prj},{NB=VFH-3006-CR3(H)},{NUM=3006},{PL=3000},{NDM=2},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLTM=M12x35},{MBX=210},{BOLTU=1/2 x 1 1/2},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 1/2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{AX=72.3},{BX=62.8},{CX=77.8},{DX=102},{EX=42.9},{FX=97},{HX=16},{IX=9.0},{LX=13.50},{MASSX=0.50},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_flange_flat/sae_fl_flat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
BOLT1
Bolts
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
VFH-3001-CR3
3000
1/2
-
350
31.0
24.3
38.1
54
17.5
46
13
6.2
8.75
0.15
73071990
VFH-3002-CR3
3000
3/4
-
350
38.9
32.2
47.6
65
22.3
52
14
6.2
10.75
0.17
73071990
VFH-3003-CR3
3000
1
-
320
45.3
38.5
52.4
70
26.2
59
16
7.5
10.75
0.22
73071990
VFH-3004-CR3
3000
1 1/4
-
280
51.6
43.7
58.7
79
30.2
73
16
7.5
12.00
0.30
73071990
VFH-3005-CR3
3000
1 1/2
-
210
61.1
50.8
69.9
94
35.7
83
16
7.5
13.50
0.45
73071990
VFH-3006-CR3
3000
2
-
210
72.3
62.8
77.8
102
42.9
97
16
9.0
13.50
0.50
73071990
VFH-6001-CR3
6000
1/2
-
420
32.5
24.6
40.5
56
18.2
48
16
7.2
8.75
0.16
73071990
VFH-6002-CR3
6000
3/4
-
420
42.0
32.5
50.8
71
23.8
60
20
8.2
10.75
0.35
73071990
VFH-6003-CR3
6000
1
-
420
48.4
38.8
57.2
81
27.8
70
25
9.0
13.00
0.53
73071990
VFH-6004-CR3
6000
1 1/4
-
420
54.8
44.5
66.6
95
31.8
78
27
9.8
14.75
0.80
73071990
VFH-6005-CR3
6000
1 1/2
-
420
64.3
51.6
79.3
113
36.5
95
30
12.0
17.00
1.35
73071990
VFH-6006-CR3
6000
2
-
420
80.2
67.6
96.8
133
44.5
114
37
12.0
21.00
2.10
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성