TSS Type TRK - Radial Oil Seal TRK
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRK
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trk/rwrd_trk_asmtab.prj},{NB=TRK000220-4N01 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRK000220},{D1=22},{D2=28.0},{B=4.0},{NUT=0},{MC=4N01},{OM1=Stahlblech},{BF=-},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{PPATH=rwdr_trk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
TRK000040-4N01
TRK000040
4
8.0
2.0
1.700
2.30
Carbon steel
TRK000050-4N01
TRK000050
5
9.0
2.0
1.700
2.30
Carbon steel
TRK100050-4N01
TRK100050
5
10.0
2.0
1.700
2.30
Carbon steel
TRK000060-4N01
TRK000060
6
10.0
2.0
1.700
2.30
Carbon steel
TRK200060-4N01
TRK200060
6
15.0
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
TRK100070-4N01
TRK100070
7
14.0
2.0
1.700
2.30
Carbon steel
TRK000080-4N01
TRK000080
8
12.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK200080-4N01
TRK200080
8
15.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK000090-4N01
TRK000090
9
13.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK200090-4N01
TRK200090
9
16.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK000100-4N01
TRK000100
10
14.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK500100-4N01
TRK500100
10
16.0
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
TRK100100-4N01
TRK100100
10
17.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK200100-4N01
TRK200100
10
19.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK300100-4N01
TRK300100
10
21.0
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
TRK400100-4N01
TRK400100
10
26.0
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
TRK000110-4N01
TRK000110
11
15.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK000120-4N01
TRK000120
12
16.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK100120-4N01
TRK100120
12
18.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK200120-4N01
TRK200120
12
19.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK300120-4N01
TRK300120
12
20.0
4.0
3.400
4.30
Carbon steel
TRK000130-4N01
TRK000130
13
19.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK000140-4N01
TRK000140
14
20.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK000150-4N01
TRK000150
15
21.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
TRK100150-4N01
TRK100150
15
23.0
3.0
2.550
3.30
Carbon steel
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성