피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Section SPZ/10 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to DIN 2211
Optibelt
Metal Products
V-Grooved Pulleys
KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/keilrillenscheiben/ks_fuer_taperbuchsen/tb_spz.prj},{NB=TB SPZ 50/1-1008},{BEZ=TB SPZ 50/1},{ANR=1681748},{GTIN=4014486249682},{RILLEN=1},{AUSFNR=11},{ASFR=1101},{E=0},{F=37},{J=28.0},{K=13.0},{L=24},{M=0.0},{N=0},{DD=50},{OD=54},{DBMAX=25},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=EN-GJL 200 - DIN EN 1561},{TB=1008},{D14=35.200},{D3=33.730},{D4=35.200},{NDMS1=6.350},{KDMS1=4.720},{S2=6.600},{S3=5.000},{S4=0.000},{T1=22.000},{T2=16.000},{T3=0.000},{T4=12.000},{E1=95.000},{E2=95.000},{GEWICHT=0.40},{OF=phosphatiert},{WG=G16 nach ISO 21940},{QS=nach ISO 254},{ORDER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
RILLEN
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
F
Face Width
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
DD
Datum Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
DBMAX
max. Bore Diameter TB Metric
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
TB
Taper-Bushing
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight without TB
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
TB SPZ 50/1-1008
TB SPZ 50/1
1681748
4014486249682
1
11
37
28.0
13.0
24
0.0
0
50
54
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1008
0.40
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 50/2-1008
TB SPZ 50/2
1634931
4014486249699
2
11
49
28.0
25.0
24
0.0
0
50
54
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1008
0.40
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 56/1-1008
TB SPZ 56/1
1756167
4014486249705
1
11
37
32.0
13.0
24
0.0
0
56
60
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1008
0.50
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 56/2-1108
TB SPZ 56/2
1638896
4014486249712
2
11
49
32.0
25.0
24
0.0
0
56
60
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.55
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 60/1-1008
TB SPZ 60/1
1661891
4014486249729
1
1
22
0.0
0.0
22
0.0
0
60
64
25
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1008
0.30
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 60/2-1108
TB SPZ 60/2
1578785
4014486249736
2
11
49
36.0
27.0
22
0.0
0
60
64
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.60
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 63/1-1108
TB SPZ 63/1
1755379
4014486249743
1
8
16
0.0
0.0
22
6.0
56
63
67
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.23
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 63/2-1108
TB SPZ 63/2
1661314
4014486249750
2
6
28
40.0
6.0
22
0.0
0
63
67
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.30
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 63/3-1108
TB SPZ 63/3
1639168
4014486249767
3
6
40
40.0
18.0
22
0.0
0
63
67
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.41
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 67/1-1108
TB SPZ 67/1
1612278
4014486249774
1
8
16
0.0
0.0
22
6.0
60
67
71
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.30
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 67/2-1108
TB SPZ 67/2
1726926
4014486249781
2
6
28
42.0
6.0
22
0.0
0
67
71
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.36
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 67/3-1108
TB SPZ 67/3
1724553
4014486249798
3
6
40
42.0
18.0
22
0.0
0
67
71
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.50
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 71/1-1108
TB SPZ 71/1
1530526
4014486249804
1
8
16
0.0
0.0
22
6.0
60
71
75
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.35
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 71/2-1108
TB SPZ 71/2
1731315
4014486249811
2
6
28
42.0
6.0
22
0.0
0
71
75
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.45
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 71/3-1108
TB SPZ 71/3
1619272
4014486249828
3
6
40
42.0
18.0
22
0.0
0
71
75
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.53
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 75/1-1108
TB SPZ 75/1
1515023
4014486249835
1
8
16
0.0
0.0
22
6.0
60
75
79
28
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1108
0.40
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 75/2-1210
TB SPZ 75/2
1659434
4014486249842
2
6
28
51.0
3.0
25
0.0
0
75
79
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.41
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 75/3-1210
TB SPZ 75/3
1694373
4014486249859
3
6
40
51.0
15.0
25
0.0
0
75
79
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.56
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 80/1-1210
TB SPZ 80/1
1762020
4014486249866
1
8
16
0.0
0.0
25
9.0
75
80
84
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.49
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 80/2-1210
TB SPZ 80/2
1529471
4014486249873
2
6
28
51.0
3.0
25
0.0
0
80
84
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.52
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 80/3-1210
TB SPZ 80/3
1611430
4014486249880
3
6
40
51.0
15.0
25
0.0
0
80
84
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.70
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 80/4-1210
TB SPZ 80/4
1656070
4014486249897
4
6
52
51.0
27.0
25
0.0
0
80
84
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.87
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 85/1-1210
TB SPZ 85/1
1510757
4014486249903
1
8
16
0.0
0.0
25
9.0
80
85
89
32
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1210
0.60
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 85/2-1610
TB SPZ 85/2
1756533
4014486249910
2
6
28
60.0
3.0
25
0.0
0
85
89
42
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1610
0.50
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
TB SPZ 85/3-1610
TB SPZ 85/3
1745403
4014486249927
3
6
40
60.0
15.0
25
0.0
0
85
89
42
Solid pulley
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
1610
0.65
Phosphated
G16 acc. to ISO 21940
acc. to ISO 254
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Section SPZ/10 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. t...
Optibelt
08.08.2023
Section SPA/13 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
Section SPC/22 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
Section SPA/13 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. t...
Optibelt
21.03.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
V-belt pulleys for taper bush SPZ-2 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A7-SPZ - Poulie à gorge trapézoïdale SPZ
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
22070 - V-belt pulleys, grey cast iron for mounting with taper clamping bus...
norelem
26.06.2024
AYF 502 602 - Oval flanged ball bearing units, for high temperature applica...
SKF
29.05.2024
SPZ
Optibelt
16.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성