피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7978 A - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_7978.prj},{NB=Kegelstift DIN 7978 A 10x40 39012.100.040(High)},{CNSORDERNO=39012.100.040},{D=6.000},{L=40},{PACKAGING=10},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=23.400},{D1=10},{A=1.200},{P=1.000},{D3=4.917},{D2=6.400},{T1=10.000},{T2=16.000},{T3=1.200},{NENNID=10X40MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7978 A},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Taper pin with internal thread},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO8736 A,NEN2463,NFE27-479},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492794314},{INTRASTATCODE=7318190090},{ECLASS=23-10-01-01},{UNSPSC=31163205},{ETIM=EC002384},{FAB_NENN=A 10x40},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length js15
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
A
Dome height ~
[mm]
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
D2
Starting turn at thread
[mm]
T1
Thread length
[mm]
T2
Depth min.
[mm]
T3
Depth
[mm]
Taper pin DIN 7978 A 6x16
39012.060.016
6X16MM
4.000
16
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00310
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794062
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x20
39012.060.020
6X20MM
4.000
20
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00370
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077040991
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x24
39012.060.024
6X24MM
4.000
24
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00487
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794079
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x26
39012.060.026
6X26MM
4.000
26
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00544
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041004
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x28
39012.060.028
6X28MM
4.000
28
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00590
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794093
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x30
39012.060.030
6X30MM
4.000
30
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00661
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794109
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x32
39012.060.032
6X32MM
4.000
32
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00691
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794116
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x36
39012.060.036
6X36MM
4.000
36
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00835
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794123
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x40
39012.060.040
6X40MM
4.000
40
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00915
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794130
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x45
39012.060.045
6X45MM
4.000
45
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01050
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041011
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x50
39012.060.050
6X50MM
4.000
50
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01233
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794147
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x55
39012.060.055
6X55MM
4.000
55
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01250
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041028
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x60
39012.060.060
6X60MM
4.000
60
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01570
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794154
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x70
39012.060.070
6X70MM
4.000
70
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01750
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041035
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 6x80
39012.060.080
6X80MM
4.000
80
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.02210
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041042
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
0.800
M4
0.700
3.242
4.300
6.000
10.000
1.000
Taper pin DIN 7978 A 8x20
39012.080.020
8X20MM
5.000
20
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00620
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794161
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
50
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x24
39012.080.024
8X24MM
5.000
24
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00800
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794178
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x26
39012.080.026
8X26MM
5.000
26
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00900
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041059
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x28
39012.080.028
8X28MM
5.000
28
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.00980
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794192
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x30
39012.080.030
8X30MM
5.000
30
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01070
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794208
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x32
39012.080.032
8X32MM
5.000
32
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01160
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794215
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x36
39012.080.036
8X36MM
5.000
36
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01250
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794222
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x40
39012.080.040
8X40MM
5.000
40
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01530
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794239
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
25
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x45
39012.080.045
8X45MM
5.000
45
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.01770
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8717077041066
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
Taper pin DIN 7978 A 8x50
39012.080.050
8X50MM
5.000
50
Fabory
DIN 7978 A
Taper pin with internal t...
Free-cutting steel
0.02020
ISO8736 A,NEN2463,NFE27-4...
Y
8715492794246
7318190090
23-10-01-01
31163205
EC002384
10
1.000
M5
0.800
4.134
5.300
8.000
12.000
1.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
DIN 1 B - Taper pins, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 6325 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
DIN 908 - ELESA-Plugs with hexagon socket
Elesa
24.06.2024
DIN 7977 - Taper pins with thread and constant threaded part
Fabory
13.02.2023
Parallel pins DIN EN ISO 2338
MBO Oßwald
08.10.2021
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
DIN 6336 L - Star wheels
Fabory
13.02.2023
BN 865 - Taper pins with internal thread unhardened, ground (DIN 7978 A; ~I...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7978 - Steel 9S20K
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성