품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 8020 - System spring for medium load
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/federelemente_5/sz_8020.prj},{NB=SZ 8020.25 x 203 (0B)},{BESTNR=SZ 8020.25 x 203},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0.0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=203},{C=15.8},{S1=50.8},{F1=802},{S2=76.1},{F2=1202},{X=5.3},{Y=3.1},{ML=50.800},{FN=1121.000},{MF=92.000},{SN=4.000},{WG=0.230},{FUNC=Damping. Cushioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
DH
Sleeve diameter H15
[mm]
DD
Pin diameter h15
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
C
Spring coefficient c± 10%
[N/mm]
S1
long life time s1=25%
[mm]
F1
Force
[N]
S2
max. stroke S2=37.5%
[mm]
F2
Force
[N]
X
wire cross
ⁿ/ₐ
Y
wire cross
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
SZ 8020.10 x 025
SZ 8020.10 x 025
10.0
5.0
25
16.0
6.3
100
9.4
150
1.8
1.2
0.004
SZ 8020.10 x 032
SZ 8020.10 x 032
10.0
5.0
32
13.0
8.0
104
12.0
156
1.8
1.2
0.005
SZ 8020.10 x 038
SZ 8020.10 x 038
10.0
5.0
38
11.9
9.5
113
14.2
169
1.8
1.2
0.005
SZ 8020.10 x 044
SZ 8020.10 x 044
10.0
5.0
44
10.3
11.0
113
16.5
170
1.8
1.2
0.006
SZ 8020.10 x 051
SZ 8020.10 x 051
10.0
5.0
51
8.9
12.8
113
19.1
170
1.8
1.2
0.007
SZ 8020.10 x 064
SZ 8020.10 x 064
10.0
5.0
64
7.5
16.0
120
24.0
180
1.8
1.2
0.009
SZ 8020.10 x 076
SZ 8020.10 x 076
10.0
5.0
76
6.2
19.0
118
28.5
177
1.8
1.2
0.010
SZ 8020.10 x 305
SZ 8020.10 x 305
10.0
5.0
305
1.6
76.3
122
114.4
182
1.8
1.2
0.050
SZ 8020.13 x 025
SZ 8020.13 x 025
12.5
6.3
25
30.0
6.3
188
9.4
282
2.5
1.7
0.006
SZ 8020.13 x 032
SZ 8020.13 x 032
12.5
6.3
32
24.8
8.0
198
12.0
298
2.5
1.7
0.009
SZ 8020.13 x 038
SZ 8020.13 x 038
12.5
6.3
38
21.4
9.5
203
14.2
304
2.5
1.7
0.010
SZ 8020.13 x 044
SZ 8020.13 x 044
12.5
6.3
44
18.0
11.0
198
16.5
297
2.5
1.7
0.010
SZ 8020.13 x 051
SZ 8020.13 x 051
12.5
6.3
51
15.5
12.8
198
19.1
296
2.5
1.7
0.010
SZ 8020.13 x 064
SZ 8020.13 x 064
12.5
6.3
64
12.1
16.0
194
24.0
290
2.5
1.7
0.020
SZ 8020.13 x 076
SZ 8020.13 x 076
12.5
6.3
76
10.2
19.0
194
28.5
291
2.5
1.7
0.020
SZ 8020.13 x 089
SZ 8020.13 x 089
12.5
6.3
89
8.4
22.3
187
33.3
280
2.5
1.7
0.020
SZ 8020.13 x 102
SZ 8020.13 x 102
12.5
6.3
102
7.1
25.5
181
38.3
272
2.5
1.7
0.030
SZ 8020.13 x 305
SZ 8020.13 x 305
12.5
6.3
305
2.4
76.3
183
114.4
274
2.5
1.7
0.080
SZ 8020.16 x 025
SZ 8020.16 x 025
16.0
8.0
25
49.4
6.3
309
9.4
464
3.2
2.0
0.010
SZ 8020.16 x 032
SZ 8020.16 x 032
16.0
8.0
32
38.5
8.0
308
12.0
462
3.2
2.0
0.016
SZ 8020.16 x 038
SZ 8020.16 x 038
16.0
8.0
38
33.9
9.5
322
14.2
481
3.2
2.0
0.019
SZ 8020.16 x 044
SZ 8020.16 x 044
16.0
8.0
44
30.0
11.0
330
16.5
495
3.2
2.0
0.020
SZ 8020.16 x 051
SZ 8020.16 x 051
16.0
8.0
51
26.4
12.8
337
19.1
504
3.2
2.0
0.023
SZ 8020.16 x 064
SZ 8020.16 x 064
16.0
8.0
64
20.5
16.0
328
24.0
492
3.2
2.0
0.029
SZ 8020.16 x 076
SZ 8020.16 x 076
16.0
8.0
76
17.8
19.0
338
28.5
507
3.2
2.0
0.030
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성