피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5.1.1 DIN - STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.1 STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_t_hq_t_din11865_t/din_steri_hq_t.prj},{NB=STERI-T DN025 DIN (1.4435) DIN 11865-T 700513 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=100},{C2=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C2
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-T© DN004 DIN (1.443...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
60
30.0
703819
999279
STERI-T© DN006 DIN (1.443...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
60
30.0
700521
999279
STERI-T© DN008 DIN (1.443...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
60
30.0
705208
999279
STERI-T© DN010 DIN (1.443...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
70
35.0
700505
999279
STERI-T© DN010 DIN (1.443...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
70
35.0
705380
999279
STERI-T© DN015 DIN (1.443...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
35.0
700509
999279
STERI-T© DN020 DIN (1.443...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
40.0
700511
999279
STERI-T© DN025 DIN (1.443...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
50.0
700513
999279
STERI-T© DN032 DIN (1.443...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
55.0
700515
999279
STERI-T© DN040 DIN (1.443...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
60.0
700517
999279
STERI-T© DN050 DIN (1.443...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
160
80.0
700519
999279
STERI-T© DN065 DIN (1.443...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
210
105.0
700522
999279
STERI-T© DN080 DIN (1.443...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
260
130.0
700525
999279
STERI-T© DN100 DIN (1.443...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
310
155.0
700507
999279
STERI-T© DN125 DIN (1.443...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
187.5
702177
999279
STERI-T© DN150 DIN (1.443...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
225.0
702189
999279
STERI-T© DN200 DIN (1.443...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
300.0
711292
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성