4.2.1 DIN - STERI-Bo© 60°/ HQ-Bo© 60° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
KST
4. Elbows/Bends
4.2 STERI-Bo© 60°/ HQ-Bo© 60° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_60_hq_bo_60_din11865_bl/din_steri_bo_60_hq.prj},{NB=STERI-Bo 60 DN025 DIN (1.4435) 708531 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=60.7},{C1=40.0},{R=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=K400 = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 60© DN004 DIN (1...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
33.3
25.0
22.0
**1
999279
STERI-Bo 60© DN006 DIN (1...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
33.3
25.0
22.0
**2
999279
STERI-Bo 60© DN008 DIN (1...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
35.4
25.0
25.0
**3
999279
STERI-Bo 60© DN010 DIN (1...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
35.8
25.0
26.0
708523
999279
STERI-Bo 60© DN010 DIN (1...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
35.8
25.0
26.0
708525
999279
STERI-Bo 60© DN015 DIN (1...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
39.5
25.0
35.0
708527
999279
STERI-Bo 60© DN020 DIN (1...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
41.6
25.0
40.0
708529
999279
STERI-Bo 60© DN025 DIN (1...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
60.7
40.0
50.0
708531
999279
STERI-Bo 60© DN032 DIN (1...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
62.8
40.0
55.0
708533
999279
STERI-Bo 60© DN040 DIN (1...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
64.9
40.0
60.0
708535
999279
STERI-Bo 60© DN050 DIN (1...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
69.0
40.0
70.0
708537
999279
STERI-Bo 60© DN065 DIN (1...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
73.1
40.0
80.0
708539
999279
STERI-Bo 60© DN080 DIN (1...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
92.3
55.0
90.0
708541
999279
STERI-Bo 60© DN100 DIN (1...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
96.4
55.0
100.0
708543
999279
STERI-Bo 60© DN125 DIN (1...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
160.2
82.5
187.0
**4
999279
STERI-Bo 60© DN150 DIN (1...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
193.2
100.0
225.0
**5
999279
STERI-Bo 60© DN200 DIN (1...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
224.3
100.0
300.0
**6
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성