피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Stainless Steel
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 706.4
GN 706.4 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn706_4/gn706_4_ni/gn_706_4_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Geschlitzter Stellring mit verstellbarem Klemmhebel GN 706.4-48-B22-NI},{PARTNUMBER=GN 706.4-48-B22-NI},{D1=48},{D2=B22},{D2X='B22','B25'},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43.0},{L2=45},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=3.0},{X=0.0},{L=16.000},{BB=13.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=17.000},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.500},{P5=12.432},{X1=9.500},{PPATH=gn_706_4_ni_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1418},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 (Bore B)
ⁿ/ₐ
B
±0.2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-32-B14-NI
32
B14
11
M4
13
37.0
30
2.1
0.0900
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-36-B15-NI
36
B15
13
M5
13
38.5
30
2.1
0.0730
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-36-B16-NI
36
B16
13
M5
13
38.5
30
2.1
0.0710
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-42-B18-NI
42
B18
15
M5
13
41.0
30
3.0
0.1200
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-42-B20-NI
42
B20
15
M5
13
41.0
30
3.0
0.1180
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-48-B22-NI
48
B22
15
M5
13
43.0
45
3.0
0.1418
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-48-B25-NI
48
B25
15
M5
13
43.0
45
3.0
0.1410
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-55-B28-NI
55
B28
15
M6
13
45.0
45
3.0
0.1740
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-55-B30-NI
55
B30
15
M6
13
45.0
45
3.0
0.1980
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-60-B32-NI
60
B32
15
M6
13
46.5
45
4.0
0.2000
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-60-B35-NI
60
B35
15
M6
13
46.5
45
4.0
0.1800
73182900
YES
Stainless Steel-Semi-spli...
GN 706.4-65-B40-NI
65
B40
15
M6
13
47.5
45
4.0
0.1830
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 311 - Clamping kits adjustable, for set collars
Ganter
19.06.2024
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
K0611 - Shaft collar one-piece, with clamping lever
KIPP
27.05.2024
SPF. - Guide rail brackets
Elesa+Ganter
21.06.2024
GC. - Connection joints
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성