피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WK, Stainless Steel-PTFE / self lubricated
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 648.6
GN 648.6 WK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn648_6/gn648_6_wk/gn_648_6_k_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN 648.6-14-M14L-WK},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-WK},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_k_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1330},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-5-M5-WK
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-5-M5L-WK
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0140
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-6-M6-WK
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-6-M6L-WK
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-8-M8-WK
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0380
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-8-M8L-WK
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0370
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-10-M10-WK
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0610
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-10-M10L-WK
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0600
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-12-M12-WK
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-12-M12L-WK
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0940
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-14-M14-WK
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-14-M14L-WK
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-16-M16-WK
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.1990
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-16-M16L-WK
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2010
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-18-M18x1,5-WK
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2540
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-18-M18x1,5L-WK
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2670
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-20-M20x1,5-WK
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3450
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-20-M20x1,5L-WK
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3480
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-22-M22x1,5-WK
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4580
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-22-M22x1,5L-WK
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4530
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-25-M24x2-WK
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.5000
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-25-M24x2L-WK
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6250
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-30-M30x2-WK
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Stainless Steel-Ball join...
GN 648.6-30-M30x2L-WK
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
0.6250
84833038
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 752 - Joint pieces
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WK, St...
Ganter
19.06.2024
GN648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WH, Bro...
Berger Tools
25.05.2023
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
Elesa+Ganter
21.06.2024
KARM - Rod end with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
GERMF - Clevis joints with spring-loaded fixing clip, right-hand thread
igus
12.02.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WH, Br...
Ganter
19.06.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 31-1232 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze - Filet...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1237 - Embout à rotule à tige filetée inox - Inox/Bronze+PTFE - F...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1238 - Embout à rotule à tige filetée inox - Inox/Bronze+PTFE - F...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1233 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1215 - Embout à rotule à tige filetée acier - Bague acier+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K0716 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
KIPP
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성