품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 0.5
JW Winco
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Gear wheels
GN 7802
GN 7802, Module 0.5
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_6/gear_wheels/gn7802/gn7802_0_5/gn7802_0_5.prj},{NB=Stirnzahnrad EN 7802-0,5-40-GR},{PARTNUMBER=EN 7802-0,5-40-GR},{M=0,5},{Z=40},{B1=8},{B2=16},{D1=21.0},{D2=20.0},{D4X=19.0},{D3=10},{D4=-},{DIM06X=0},{DM=1.1},{WEIGHT=0.0040},{CTN=84834021},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Tooth count
ⁿ/ₐ
B1
Tooth width
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
Pitch circle Ø
[mm]
D3
[mm]
D4
Pre-bored hole
ⁿ/ₐ
DM
Max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spur Gear EN 7802-0,5-24-...
EN 7802-0,5-24-GR
0,5
24
8
16
13.0
12.0
10
-
0.7
0.0020
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-25-...
EN 7802-0,5-25-GR
0,5
25
8
16
13.5
12.5
10
-
0.7
0.0020
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-30-...
EN 7802-0,5-30-GR
0,5
30
8
16
16.0
15.0
10
-
0.8
0.0025
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-32-...
EN 7802-0,5-32-GR
0,5
32
8
16
17.0
16.0
10
-
0.9
0.0028
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-36-...
EN 7802-0,5-36-GR
0,5
36
8
16
19.0
18.0
10
-
1.0
0.0035
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-40-...
EN 7802-0,5-40-GR
0,5
40
8
16
21.0
20.0
10
-
1.1
0.0040
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-45-...
EN 7802-0,5-45-GR
0,5
45
8
16
23.5
22.5
10
-
1.2
0.0050
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-48-...
EN 7802-0,5-48-GR
0,5
48
8
16
25.0
24.0
10
-
1.3
0.0055
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-50-...
EN 7802-0,5-50-GR
0,5
50
8
16
26.0
25.0
10
-
1.4
0.0060
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-55-...
EN 7802-0,5-55-GR
0,5
55
8
16
28.5
27.5
20
4
1.5
0.0082
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-60-...
EN 7802-0,5-60-GR
0,5
60
8
16
31.0
30.0
20
4
1.6
0.0110
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-70-...
EN 7802-0,5-70-GR
0,5
70
8
16
36.0
35.0
20
4
1.9
0.0130
84834021
YES
Spur Gear EN 7802-0,5-80-...
EN 7802-0,5-80-GR
0,5
80
8
16
41.0
40.0
20
4
2.2
0.0165
84834021
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성