피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
SPOR30 - Rod seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{dichtomatik/hydraulics/rod_seals_hydraulic/spor30_asmtab.prj},{NB=SPOR30 67075427 45 60.1 6.3 (0)},{ARTIKELNR=67075427},{DD=45.0},{D=60.1},{NUT=0},{L=6.3},{PPATH=spor30/spor30_asmtpl.prj},{VPE=},{ARTIKELNRNEW1=67075427}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
SPOR30 67077014 4 8.9 2.2
67077014
4.0
8.9
2.2
SPOR30 67077015 5 9.9 2.2
67077015
5.0
9.9
2.2
SPOR30 67077016 6 10.9 2....
67077016
6.0
10.9
2.2
SPOR30 49438279 6 10.9 2....
49438279
6.0
10.9
2.2
SPOR30 67077019 8 12.9 2....
67077019
8.0
12.9
2.2
SPOR30 67077018 8 15.3 3....
67077018
8.0
15.3
3.2
SPOR30 67077021 10 14.9 2...
67077021
10.0
14.9
2.2
SPOR30 49481057 10 14.9 2...
49481057
10.0
14.9
2.2
SPOR30 67077020 10 17.3 3...
67077020
10.0
17.3
3.2
SPOR30 67077023 12 16.9 2...
67077023
12.0
16.9
2.2
SPOR30 49443359 12 16.9 2...
49443359
12.0
16.9
2.2
SPOR30 67077024 14 21.3 3...
67077024
14.0
21.3
3.2
SPOR30 67077026 16 20.9 2...
67077026
16.0
20.9
2.2
SPOR30 67076041 16 23.3 3...
67076041
16.0
23.3
3.2
SPOR30 67074971 18 22.9 2...
67074971
18.0
22.9
2.2
SPOR30 67077027 18 25.3 3...
67077027
18.0
25.3
3.2
SPOR30 49446202 18 25.3 3...
49446202
18.0
25.3
3.2
SPOR30 67077028 20 27.3 3...
67077028
20.0
27.3
3.2
SPOR30 67077030 22 29.3 3...
67077030
22.0
29.3
3.2
SPOR30 67077029 22 32.7 4...
67077029
22.0
32.7
4.2
SPOR30 67085886 24 31.3 3...
67085886
24.0
31.3
3.2
SPOR30 67077032 25 32.3 3...
67077032
25.0
32.3
3.2
SPOR30 49441760 25 32.3 3...
49441760
25.0
32.3
3.2
SPOR30 67077031 25 35.7 4...
67077031
25.0
35.7
4.2
SPOR30 67081307 28 38.7 4...
67081307
28.0
38.7
4.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
AE42 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
SPOR31 - Rod seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
L 27 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
KPOR30 - Piston seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
21.06.2023
STU - Back-up Ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Turcon® VL Seal® - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® and...
Trelleborg
21.07.2023
R92 (Metric) - Rod Seal - Series 192 (Metric)
System Seals
19.10.2020
KK22 - Compact seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
N05 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
SNI24 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
Turcon® AQ-Seal®5 Bean Seal - Rod seal, double acting sealing element from ...
Trelleborg
21.07.2023
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
R37 (Metric) - Rod Seal - Series 137 (Metric)
System Seals
19.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성