피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
GN 6220 Spacers, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn6220_st/gn6220_st_b.prj},{NB=Abstandshalter GN 6220-ST-M5-35-B},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-B},{NORMNR=GN 6220},{D=M5},{DX=5.0},{L1=35},{E=9.2},{L2=8},{LL=14.200},{P=0.800},{S=8.0},{T=10},{WEIGHT=0.0160},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
±0,1
[mm]
E
≈
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spacer GN 6220-ST-M2,5-8-...
GN 6220-ST-M2,5-8-B
M2.5
8
5.8
6
5.0
5
0.0013
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-10...
GN 6220-ST-M2,5-10-B
M2.5
10
5.8
6
5.0
5
0.0016
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-12...
GN 6220-ST-M2,5-12-B
M2.5
12
5.8
6
5.0
7
0.0018
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-15...
GN 6220-ST-M2,5-15-B
M2.5
15
5.8
6
5.0
7
0.0023
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-20...
GN 6220-ST-M2,5-20-B
M2.5
20
5.8
6
5.0
7
0.0031
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-25...
GN 6220-ST-M2,5-25-B
M2.5
25
5.8
6
5.0
7
0.0039
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M2,5-30...
GN 6220-ST-M2,5-30-B
M2.5
30
5.8
6
5.0
7
0.0046
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-8-B
GN 6220-ST-M3-8-B
M3
8
6.4
6
5.5
5
0.0015
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-10-B
GN 6220-ST-M3-10-B
M3
10
6.4
6
5.5
5
0.0019
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-12-B
GN 6220-ST-M3-12-B
M3
12
6.4
6
5.5
7
0.0022
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-15-B
GN 6220-ST-M3-15-B
M3
15
6.4
6
5.5
7
0.0027
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-20-B
GN 6220-ST-M3-20-B
M3
20
6.4
6
5.5
7
0.0037
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-25-B
GN 6220-ST-M3-25-B
M3
25
6.4
6
5.5
7
0.0046
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-30-B
GN 6220-ST-M3-30-B
M3
30
6.4
6
5.5
7
0.0057
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-35-B
GN 6220-ST-M3-35-B
M3
35
6.4
6
5.5
7
0.0066
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-40-B
GN 6220-ST-M3-40-B
M3
40
6.4
6
5.5
7
0.0077
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-45-B
GN 6220-ST-M3-45-B
M3
45
6.4
6
5.5
7
0.0086
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M3-50-B
GN 6220-ST-M3-50-B
M3
50
6.4
6
5.5
7
0.0097
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-10-B
GN 6220-ST-M4-10-B
M4
10
8.0
8
7.0
6
0.0040
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-12-B
GN 6220-ST-M4-12-B
M4
12
8.0
8
7.0
7
0.0060
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-15-B
GN 6220-ST-M4-15-B
M4
15
8.0
8
7.0
9
0.0060
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-20-B
GN 6220-ST-M4-20-B
M4
20
8.0
8
7.0
9
0.0060
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-25-B
GN 6220-ST-M4-25-B
M4
25
8.0
8
7.0
9
0.0100
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-30-B
GN 6220-ST-M4-30-B
M4
30
8.0
8
7.0
9
0.0100
73181900
YES
Spacer GN 6220-ST-M4-35-B
GN 6220-ST-M4-35-B
M4
35
8.0
8
7.0
9
0.0140
73181900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 6220 - Spacers, Type A, female thread
Ganter
19.06.2024
GN 351 - Rubber buffers, Type ES, with female thread / threaded stud
Ganter
19.06.2024
GN 6220 - Stainless Steel-Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Ganter
19.06.2024
DIN 6335 - Hand knobs Cast iron, zinc plated, blue passivated, Type D, with...
Ganter
19.06.2024
GN 6220 - Stainless Steel-Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Elesa+Ganter
21.06.2024
01000262000 - Spacer with internal thread and threaded pin
SToxxparts
31.05.2022
GN 6220 - Spacers, Type A, female thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
ISO 8675 - Low form hexagon nuts with metric fine thread
Ganter
19.06.2024
GN6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Berger Tools
02.05.2023
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Stai...
MÄDLER
10.04.2024
GN 6220 - Spacers, Type B, female thread and threaded stud
JW Winco
25.06.2024
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
Ganter
19.06.2024
GN 6220-B - ELESA-Spacers
Elesa
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성