피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO NV 01C21 - Fine regulating valve
SERTO
Valves
Valves brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/02_ventile_messing_g/so_nv_01c21.prj},{NB=SO NV 01C21-8 258.7200.080},{TYPE=SO NV 01C21-8},{MATNR=258.7200.080},{X1=19.0},{X2=17.0},{DK=8.00},{BAR=50},{G=G1/4},{G1X=13.157},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=19},{L=70.0},{D=26.0},{H=47.0},{B=16.5},{BNDM=16.0},{F=10.0},{ZK=51.0},{EK=5.0},{KKVK=5.5},{KG=14.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
X1
Länge Mutter
[mm]
X2
Durchmesser Mutter
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[l/min]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 01C21-4 258.7200.04...
SO NV 01C21-4
258.7200.040
15.5
10.4
4.00
50
G1/8
12
14
19
64.0
26.0
47.0
16.5
10.0
50.5
3.5
3.0
12.000
CW617N (brass)
SO NV 01C21-5 258.7200.05...
SO NV 01C21-5
258.7200.050
15.5
11.8
5.00
50
G1/8
12
14
19
66.0
26.0
47.0
16.5
10.0
50.5
4.0
3.0
12.000
CW617N (brass)
SO NV 01C21-6 258.7200.06...
SO NV 01C21-6
258.7200.060
16.5
11.8
6.00
50
G1/8
12
14
19
66.0
26.0
47.0
16.5
10.0
50.5
4.0
3.0
11.800
CW617N (brass)
SO NV 01C21-8 258.7200.08...
SO NV 01C21-8
258.7200.080
19.0
17.0
8.00
50
G1/4
14
14
19
70.0
26.0
47.0
16.5
10.0
51.0
5.0
5.5
14.500
CW617N (brass)
SO NV 01C21-10 258.7200.1...
SO NV 01C21-10
258.7200.100
21.5
21.0
10.00
50
G3/8
17
18
24
84.0
36.0
54.5
20.5
14.0
60.0
6.5
11.5
25.800
CW617N (brass)
SO NV 01C21-12 258.7200.1...
SO NV 01C21-12
258.7200.120
26.0
26.0
12.00
50
G1/2
19
22
27
95.0
36.0
66.0
24.5
15.0
66.5
9.5
23.0
33.000
CW617N (brass)
SO NV 01C21-14 258.7200.1...
SO NV 01C21-14
258.7200.140
28.5
26.0
14.00
50
G1/2
22
22
27
99.0
36.0
66.0
24.5
15.0
67.0
9.5
23.0
34.400
CW617N (brass)
SO NV 01C21-15 258.7200.1...
SO NV 01C21-15
258.7200.150
28.5
26.0
15.00
50
G1/2
22
22
27
99.0
36.0
66.0
24.5
15.0
67.0
9.5
23.0
34.600
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 40003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
BRTW - Ball Valves - Brass, High Flow Rate, PT Tapped / PT Tapped
Misumi
08.06.2021
SO 40007 - Washer for male threads
SERTO
11.03.2024
SO 00030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO NV 01A21 - Regulating valve
SERTO
11.03.2024
SO 00040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO NV 41A40 - Regulating valve with male adaptor SO 40040
SERTO
30.04.2024
SO 42824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 83621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
LR-NPT (USA) - pressure regulator
Festo
05.02.2024
SO NV 51A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO NV 41A30 - Regulating valve with female adaptor SO 40030
SERTO
30.04.2024
SO 02521 - Female adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 01524 - Panel mount union max. panel thickness 16 mm
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성