피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1862F-HSS - Schneidstempel (DIN ISO 8020 F)
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.2. Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/as_kat/as_02/sn080042.prj},{NB=SN1862F-HSS-12.8-71-16 Schneidstempel (DIN ISO 8020 F) L2=17},{PDF=PDF},{D3=12.8},{L1=71},{D1=16},{L2=17.00},{D2=19},{T=5},{R=0.4},{D4=2.0},{L2X=17},{L2MAX=56},{SNPR=MIN},{ARTNR=192470}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D3
(d3)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
D1
(d1)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
T
(T)
[mm]
R
(r)
[mm]
D4
(d4)
[mm]
L2X
(L2X)
[mm]
L2MAX
(L2max)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1862F-HSS-1.6-71-6 L2=1...
1.6
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191402
SN1862F-HSS-1.7-71-6 L2=1...
1.7
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191406
SN1862F-HSS-1.8-71-6 L2=1...
1.8
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191410
SN1862F-HSS-1.9-71-6 L2=1...
1.9
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191414
SN1862F-HSS-2-71-6 L2=10
2.0
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191418
SN1862F-HSS-2.1-71-6 L2=1...
2.1
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191422
SN1862F-HSS-2.2-71-6 L2=1...
2.2
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191426
SN1862F-HSS-2.3-71-6 L2=1...
2.3
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191430
SN1862F-HSS-2.4-71-6 L2=1...
2.4
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191434
SN1862F-HSS-2.5-71-6 L2=1...
2.5
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191438
SN1862F-HSS-2.6-71-6 L2=1...
2.6
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191442
SN1862F-HSS-2.7-71-6 L2=1...
2.7
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191446
SN1862F-HSS-2.8-71-6 L2=1...
2.8
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191450
SN1862F-HSS-2.9-71-6 L2=1...
2.9
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191454
SN1862F-HSS-3-71-6 L2=10
3.0
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191458
SN1862F-HSS-3.1-71-6 L2=1...
3.1
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191462
SN1862F-HSS-3.2-71-6 L2=1...
3.2
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191466
SN1862F-HSS-3.3-71-6 L2=1...
3.3
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191470
SN1862F-HSS-3.4-71-6 L2=1...
3.4
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191474
SN1862F-HSS-3.5-71-6 L2=1...
3.5
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191478
SN1862F-HSS-3.6-71-6 L2=1...
3.6
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191482
SN1862F-HSS-3.7-71-6 L2=1...
3.7
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191486
SN1862F-HSS-3.8-71-6 L2=1...
3.8
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191490
SN1862F-HSS-3.9-71-6 L2=1...
3.9
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191494
SN1862F-HSS-4-71-6 L2=10
4.0
71
6
9
5
0.3
0.8
10
56
191498
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1868C-HSS - Cutting punch
STRACK
13.10.2022
2731. - Punch, stepped, rectangular, with ejector pin, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
Z4 - Latch lock two stage ejector, with feather key (Type=1-0)
STRACK
17.08.2022
268. - Punch with ejector pin, stepped, short point
FIBRO
21.07.2023
Z51 - Centring element
STRACK
03.11.2023
Z4325 - Fixing devices
STRACK
21.07.2022
Z4 - Latch lock with dowel pin, long steady (Type=0/25/50/75-41)
STRACK
17.08.2022
2741. - Punch, stepped, slot, with ejector pin, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
SN1820DA-WS - Cutting punch (DIN 9861/ 1 DA)
STRACK
13.10.2022
Z4411 - Guide bush with collar (~DIN 9831-1/ ISO 9448)
STRACK
02.11.2023
SN1857E-HSS - Cutting punch (DIN ISO 8020 E)
STRACK
13.10.2022
SN1850B-ASP - Cutting punch
STRACK
13.10.2022
SN5610-750 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
SN5610 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성