피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SM23 - Stepper Motors, NEMA 23
WMBerg
INCH
Electro Mechanical Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/electro_mechanical_components/sm23.prj},{NB=SM23-3983.3},{PN=SM23-398},{DES=Stepper Motor},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J10},{L=2.13},{MHT=177.0},{LEADS=8},{SAD=1.8},{VOLTS=3.3},{AMPS=2.12},{OHMS=1.5},{MH=1.5},{RI=1.64},{MW=1.54},{MC=Series Parallel Unipolar},{A=2.220},{A1=1.856},{B1=0.228},{D1=1.500},{D2=0.250},{D3=0.205},{L1=0.063},{L2=0.787},{L3=0.591},{L4=0.197}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
L
Motor Length
[인치]
MHT
Minimum Holding Torque
[OZ-IN]
LEADS
ⁿ/ₐ
SAD
Step Angle Degrees
[°]
VOLTS
ⁿ/ₐ
AMPS
ⁿ/ₐ
OHMS
ⁿ/ₐ
MH
mH
ⁿ/ₐ
RI
Rotor Inertia
[OZ-IN^2]
MW
Motor Weight
[LBS]
MC
Motor Connection
ⁿ/ₐ
SM23-3952.7
SM23-395
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
1.54
76.6
8
1.8
2.7
2.12
1.3
1.0
0.66
1.00
Series Parallel Unipolar
SM23-3951.3
SM23-395
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
1.54
76.6
8
1.8
1.3
4.24
0.3
1.0
0.66
1.00
Series Parallel Unipolar
SM23-3951.9
SM23-395
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
1.54
54.2
8
1.8
1.9
3.00
0.6
1.0
0.66
1.00
Series Parallel Unipolar
SM23-3983.3
SM23-398
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.13
177.0
8
1.8
3.3
2.12
1.5
1.5
1.64
1.54
Series Parallel Unipolar
SM23-3981.6
SM23-398
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.13
177.0
8
1.8
1.6
4.24
0.4
1.5
1.64
1.54
Series Parallel Unipolar
SM23-3982.3
SM23-398
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.13
125.0
8
1.8
2.3
3.00
0.8
1.5
1.64
1.54
Series Parallel Unipolar
SM23-4014.2
SM23-401
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.99
264.0
8
1.8
4.2
2.12
2.0
2.2
2.62
2.20
Series Parallel Unipolar
SM23-4012.1
SM23-401
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.99
264.0
8
1.8
2.1
4.24
0.5
2.2
2.62
2.20
Series Parallel Unipolar
SM23-4013
SM23-401
Stepper Motor
Master Inch/Metric Catalo...
2.99
187.0
8
1.8
3.0
3.00
1.0
2.2
2.62
2.20
Series Parallel Unipolar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
85000 - Stepper motor
norelem
30.05.2024
Series MTS - Stepper Motors Nema 23/24
Camozzi
16.05.2024
SM34 - Stepper Motors, NEMA 34
WMBerg
06.06.2023
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA23 - Stepper Motors
igus
12.09.2022
DC Stepper Motors
IMI Bimba Products
21.06.2024
T Series High Torque NEMA 23 Frame 2.3'' Motors - AC Synchronous Motors
Kollmorgen
06.03.2024
NEMA 23 - N Series
Novanta IMS
04.05.2022
PJP42T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
DryLin® E - Stepper Motors - NEMA17 - Stepper Motors
igus
12.09.2022
SM17 - Stepper Motors, NEMA 17
WMBerg
06.06.2023
AC Stepper Motors
IMI Bimba Products
21.06.2024
Motor flange for toothed belt axes - drylin® E Motor Flanges
igus
19.01.2021
PMX23 Motor - PMX Stepper Motor
Kollmorgen
06.03.2024
MSA-A/LA - Flange type, mounting from top
PMI
28.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성