SL Ø 18 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_18.prj},{NB=SL18-055(0)},{CODE=SL18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=19.2},{SX=0.0},{S1=17.6},{F1=333},{S2=19.8},{F2=382},{SN=22.0},{FN=422},{SB=26.4},{FB=507},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,20 x 1,90},{DE=17.5},{B=4.200},{H=1.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
Cross wire section
[mm]
SL18-025
SL18-025
18.0
9.0
25
42.2
0.000
25.000
8.0
333
9.0
382
10.0
422
12.0
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-030
SL18-030
18.0
9.0
30
35.1
0.000
30.000
9.6
333
10.8
382
12.0
422
14.4
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-035
SL18-035
18.0
9.0
35
30.1
0.000
35.000
11.2
333
12.6
382
14.0
422
16.8
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-040
SL18-040
18.0
9.0
40
26.4
0.000
40.000
12.8
333
14.4
382
16.0
422
19.2
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-045
SL18-045
18.0
9.0
45
23.4
0.000
45.000
14.4
333
16.2
382
18.0
422
21.6
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-050
SL18-050
18.0
9.0
50
21.1
0.000
50.000
16.0
333
18.0
382
20.0
422
24.0
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-055
SL18-055
18.0
9.0
55
19.2
0.000
55.000
17.6
333
19.8
382
22.0
422
26.4
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-060
SL18-060
18.0
9.0
60
17.6
0.000
60.000
19.2
333
21.6
382
24.0
422
28.8
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-065
SL18-065
18.0
9.0
65
16.3
0.000
65.000
20.8
333
23.4
382
26.0
422
31.2
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-070
SL18-070
18.0
9.0
70
15.1
0.000
70.000
22.4
333
25.2
382
28.0
422
33.6
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-075
SL18-075
18.0
9.0
75
14.1
0.000
75.000
24.0
333
27.0
382
30.0
422
36.0
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-080
SL18-080
18.0
9.0
80
13.2
0.000
80.000
25.6
333
28.8
382
32.0
422
38.4
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-090
SL18-090
18.0
9.0
90
11.8
0.000
90.000
28.8
333
32.4
382
36.0
422
43.2
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
SL18-100
SL18-100
18.0
9.0
100
10.5
0.000
100.000
32.0
333
36.0
382
40.0
422
48.0
Cr-Si
4,20 x 1,90
17.5
1.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성