피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AYF 502 602 - Oval flanged ball bearing units, for high temperature applications
SKF
Bearings units and housings
Engineered products
High temperature bearings and bearing units
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/engineered_products/high_temperature_bearings_and_bearing_units/ayf_502_602.prj},{NB=SKF_FYTB 20 TF/VA228},{DESIGNATION=FYTB 20 TF/VA228},{DD=20.0000},{A1=29.500},{A2=MIN},{B=31.000},{H=112.000},{J=MIN},{L=60.500},{N=MIN},{SS1=MIN},{T=MIN},{SPEED1=260.000},{TMAX=350.000},{LOAD1=12.700},{LOAD2=6.550},{MASS=MIN},{G2=M6x0.75},{N2=3.000},{G=10.000},{BEARING=YAR 204-2F/VA228},{BEARING2=YAR 204-2F},{HOUSING=FYTB 504 M/VZ7542},{HOUSING2=FYTB 504 M},{POPULAR=},{RTTGS=4},{C=},{DESIGNATION2=},{PPATH=ayf_502_602_parts/ayf_502_602_asmtpl.prj},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Shaft diameter
[mm]
A1
A1 - Height housing
[mm]
J
J - Distance between attachment bolts
[mm]
L
L - Overall length
[mm]
T
T - Overall height
[mm]
SPEED1
Limiting speed
[r/min]
TMAX
T max. - Overall height
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
BEARING
Bearing
ⁿ/ₐ
SKF_FYTB 25 TF/VA201
FYTB 25 TF/VA201
25.0000
30.000
70.000
110.000
250.000
14.000
7.800
YAR 205-2F/VA201
SKF_FYTB 20 TF/VA201
FYTB 20 TF/VA201
20.0000
29.500
60.500
130.000
250.000
12.700
6.550
YAR 204-2F/VA201
SKF_FYTB 35 TF/VA201
FYTB 35 TF/VA201
35.0000
34.500
96.000
80.000
250.000
25.500
15.300
YAR 207-2F/VA201
SKF_FYTB 30 TF/VA201
FYTB 30 TF/VA201
30.0000
32.500
83.000
90.000
250.000
19.500
11.200
YAR 206-2F/VA201
SKF_FYTB 50 TF/VA201
FYTB 50 TF/VA201
50.0000
43.000
116.000
60.000
250.000
35.100
23.200
YAR 210-2F/VA201
SKF_FYTB 45 TF/VA201
FYTB 45 TF/VA201
45.0000
39.000
111.000
60.000
250.000
33.200
21.600
YAR 209-2F/VA201
SKF_FYTB 55 TF/VA228
FYTB 55 TF/VA228
55.0000
47.000
127.000
110.000
350.000
43.600
29.000
YAR 211-2F/VA228
SKF_FYTB 55 TF/VA201
FYTB 55 TF/VA201
55.0000
47.000
127.000
50.000
250.000
43.600
29.000
YAR 211-2F/VA201
SKF_FYTB 45 TF/VA228
FYTB 45 TF/VA228
45.0000
39.000
111.000
130.000
350.000
33.200
21.600
YAR 209-2F/VA228
SKF_FYTB 50 TF/VA228
FYTB 50 TF/VA228
50.0000
43.000
116.000
120.000
350.000
35.100
23.200
YAR 210-2F/VA228
SKF_FYTB 35 TF/VA228
FYTB 35 TF/VA228
35.0000
34.500
96.000
160.000
350.000
25.500
15.300
YAR 207-2F/VA228
SKF_FYTB 40 TF/VA228
FYTB 40 TF/VA228
40.0000
38.500
102.000
150.000
350.000
30.700
19.000
YAR 208-2F/VA228
SKF_FYTB 25 TF/VA228
FYTB 25 TF/VA228
25.0000
30.000
70.000
230.000
350.000
14.000
7.800
YAR 205-2F/VA228
SKF_FYTB 30 TF/VA228
FYTB 30 TF/VA228
30.0000
32.500
83.000
190.000
350.000
19.500
11.200
YAR 206-2F/VA228
SKF_FYTB 1. TF/VA201
FYTB 1. TF/VA201
25.4000
30.000
70.000
110.000
250.000
14.000
7.800
YAR 205-100-2F/VA201
SKF_FYTB 3/4 TF/VA201
FYTB 3/4 TF/VA201
19.0500
29.500
60.500
130.000
250.000
12.700
6.550
YAR 204-012-2F/VA201
SKF_FYTB 20 TF/VA228
FYTB 20 TF/VA228
20.0000
29.500
60.500
260.000
350.000
12.700
6.550
YAR 204-2F/VA228
SKF_FYTB 1.1/2 TF/VA201
FYTB 1.1/2 TF/VA201
38.1000
38.500
102.000
70.000
250.000
30.700
19.000
YAR 208-108-2F/VA201
SKF_FYTB 1.1/4 TF/VA201
FYTB 1.1/4 TF/VA201
31.7500
34.500
96.000
80.000
250.000
25.500
15.300
YAR 207-104-2F/VA201
SKF_FYTB 1.3/4 TF/VA201
FYTB 1.3/4 TF/VA201
44.4500
39.000
111.000
60.000
250.000
33.200
21.600
YAR 209-112-2F/VA201
SKF_FYTB 1.11/16 TF/VA201
FYTB 1.11/16 TF/VA201
42.8620
39.000
111.000
60.000
250.000
33.200
21.600
YAR 209-111-2F/VA201
SKF_FYTB 2. TF/VA201
FYTB 2. TF/VA201
50.8000
47.000
127.000
50.000
250.000
43.600
29.000
YAR 211-200-2F/VA201
SKF_FYTB 1.15/16 TF/VA201
FYTB 1.15/16 TF/VA201
49.2130
43.000
116.000
60.000
250.000
35.100
23.200
YAR 210-115-2F/VA201
SKF_FYTB 1. TF/VA228
FYTB 1. TF/VA228
25.4000
30.000
70.000
230.000
350.000
14.000
7.800
YAR 205-100-2F/VA228
SKF_FYTB 3/4 TF/VA228
FYTB 3/4 TF/VA228
19.0500
29.500
60.500
260.000
350.000
12.700
6.550
YAR 204-012-2F/VA228
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AYF_501_601 - HIGH TEMPERATURE BEARINGS AND BEARING UNITS
SKF
06.06.2024
AYF_002HC_HH_HY_AYD_001HP - Y-bearing oval flanged units
SKF
13.06.2024
AYT_001HC_HY - Y-bearing take-up units
SKF
06.06.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
AFC_001-002_AFV_001 - Square flanged housings for Y-bearings
SKF
31.05.2024
AFC_011-012_AFV_011_AFP_011 - Oval flanged housings for Y-bearings
SKF
31.05.2024
AYP_501_601 - Plummer block ball bearing units, for high temperature applic...
SKF
06.06.2024
Foot mount
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
DNC - ISO cylinder
Festo
25.06.2024
SUA 32..100 - swivel flange
Festo
30.08.2023
24215 - Pillow block bearing flange type UCFL 2-hole
norelem
26.06.2024
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
BBY_006 - Y-bearings
SKF
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성