피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_k_f
DIN 7603 A
Copper
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_k_f/din_7603_a/kupfer/din_7603_a_cu_fn481.prj},{NB=SFS FN 481 198516 Dichtringe DIN 7603 Kupfer blank A16x22},{ARTNR=198516},{WERKSTOFF=Kupfer },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=481},{NG=16x22},{D11=16.000},{D22=22.000},{D1=16.200},{D2=21.900},{H=1.500},{W=Cu},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Width
[mm]
W
Material
[mm]
SFS FN 481 345949 Dichtri...
345949
Kupfer
blank
100
481
4.200
7.900
1.000
Cu
SFS FN 481 345950 Dichtri...
345950
Kupfer
blank
100
481
4.200
7.900
1.000
Cu
SFS FN 481 345952 Dichtri...
345952
Kupfer
blank
100
481
6.200
9.900
1.000
Cu
SFS FN 481 175006 Dichtri...
175006
Kupfer
blank
100
481
6.200
11.900
1.000
Cu
SFS FN 481 345951 Dichtri...
345951
Kupfer
blank
100
481
5.200
9.400
1.000
Cu
SFS FN 481 198555 Dichtri...
198555
Kupfer
blank
100
481
5.700
7.900
1.000
Cu
SFS FN 481 172705 Dichtri...
172705
Kupfer
blank
100
481
6.700
9.400
1.000
Cu
SFS FN 481 198542 Dichtri...
198542
Kupfer
blank
100
481
8.200
11.400
1.000
Cu
SFS FN 481 345954 Dichtri...
345954
Kupfer
blank
100
481
8.200
11.900
1.000
Cu
SFS FN 481 198544 Dichtri...
198544
Kupfer
blank
100
481
8.200
13.900
1.000
Cu
SFS FN 481 172707 Dichtri...
172707
Kupfer
blank
100
481
10.200
13.400
1.000
Cu
SFS FN 481 345957 Dichtri...
345957
Kupfer
blank
100
481
10.200
13.900
1.000
Cu
SFS FN 481 345959 Dichtri...
345959
Kupfer
blank
100
481
10.200
14.900
1.000
Cu
SFS FN 481 172708 Dichtri...
172708
Kupfer
blank
100
481
10.200
15.900
1.000
Cu
SFS FN 481 198508 Dichtri...
198508
Kupfer
blank
100
481
12.200
15.400
1.500
Cu
SFS FN 481 345961 Dichtri...
345961
Kupfer
blank
100
481
12.200
15.900
1.500
Cu
SFS FN 481 198509 Dichtri...
198509
Kupfer
blank
100
481
12.200
17.900
1.500
Cu
SFS FN 481 345968 Dichtri...
345968
Kupfer
blank
100
481
13.200
17.900
1.500
Cu
SFS FN 481 198511 Dichtri...
198511
Kupfer
blank
100
481
14.200
17.900
1.500
Cu
SFS FN 481 195625 Dichtri...
195625
Kupfer
blank
100
481
14.200
19.900
1.500
Cu
SFS FN 481 198510 Dichtri...
198510
Kupfer
blank
100
481
13.200
19.900
1.500
Cu
SFS FN 481 198513 Dichtri...
198513
Kupfer
blank
100
481
16.200
19.900
1.500
Cu
SFS FN 481 198516 Dichtri...
198516
Kupfer
blank
100
481
16.200
21.900
1.500
Cu
SFS FN 481 175008 Dichtri...
175008
Kupfer
blank
100
481
17.200
20.900
1.500
Cu
SFS FN 481 345979 Dichtri...
345979
Kupfer
blank
100
481
17.200
22.900
1.500
Cu
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성