피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 7045 H (DIN 7985 A) - FN 405 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws with cross recess, form H - Product class A
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
ISO 7045 H
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/iso_7045_h/st/iso_7045_h_a2k_fn405.prj},{NB=SFS FN 405 146094 Flachkopfschraube ISO 7045 Stahl 4.8 verzinkt blau M4x25-H},{ARTNR=146094},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=405},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=25.000},{B=23.600},{DK=8.000},{K=3.100},{X=1.200},{RF=6.500},{R=0.200},{M=4.400},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 405 283912 Flachko...
283912
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
3.000
2.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 283913 Flachko...
283913
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
4.000
3.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 283914 Flachko...
283914
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
5.000
4.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 146079 Flachko...
146079
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
6.000
5.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 140270 Flachko...
140270
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
8.000
7.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 146080 Flachko...
146080
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
10.000
9.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 283915 Flachko...
283915
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
12.000
11.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 283591 Flachko...
283591
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.000
1.509
0.400
16.000
15.200
4.000
1.600
0.700
3.200
0.100
1.900
SFS FN 405 283916 Flachko...
283916
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
3.000
2.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 146081 Flachko...
146081
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
4.000
3.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 146082 Flachko...
146082
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
5.000
4.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 146084 Flachko...
146084
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
6.000
5.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 136139 Flachko...
136139
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
8.000
7.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 146085 Flachko...
146085
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
10.000
9.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 283919 Flachko...
283919
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
12.000
11.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 283593 Flachko...
283593
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
16.000
15.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 283594 Flachko...
283594
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
20.000
19.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 288689 Flachko...
288689
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
2.500
1.948
0.450
25.000
24.100
5.000
2.100
0.800
4.000
0.100
2.700
SFS FN 405 151650 Flachko...
151650
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
4.000
3.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 141841 Flachko...
141841
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
5.000
4.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 136141 Flachko...
136141
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
6.000
5.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 136143 Flachko...
136143
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
8.000
7.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 136145 Flachko...
136145
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
10.000
9.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 136147 Flachko...
136147
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
12.000
11.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
SFS FN 405 280843 Flachko...
280843
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
405
3.000
2.387
0.500
14.000
11.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 127 B - FN 556 - schwarz - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 127 A - FN 644 - schwarz - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7045 H (DIN 7985 A) - FN 398 - rostfrei A2 - Pan head screws with cross...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 (ISO 2338) - FN 8230 - blank - Zylinderstifte, Toleranzfeld h8, mit L...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7045 Z (DIN 7985 A) - FN 309 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7046-1 Z (DIN 965 A) - FN 310 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
ISO 4028 - Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380 - FN 299 - 8.8, verzinkt blau - Flachkopfschrauben mit Innensechsr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성