ISO 7046-1 Z (DIN 965 A) - FN 310 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat head screws, style Z - Product class A - Part 1 : Property class 4.8
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
ISO 7046 Z
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/iso_7046_z/st/iso_7046_1_z_a2k_fn310.prj},{NB=SFS FN 310 129544 Senkschraube ISO 7046-1 Stahl 4.8 verzinkt blau M4x40-Z},{ARTNR=129544},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=310},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=40.000},{A=1.400},{DF=3.545},{DK=8.400},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{M=4.400},{V=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 310 152231 Senksch...
152231
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
2.600
4.700
1.500
0.600
1.100
2.800
SFS FN 310 129498 Senksch...
129498
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
3.600
4.700
1.500
0.600
1.100
2.800
SFS FN 310 141587 Senksch...
141587
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
5.600
4.700
1.500
0.600
1.100
2.800
SFS FN 310 129499 Senksch...
129499
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
7.600
4.700
1.500
0.600
1.100
2.800
SFS FN 310 288989 Senksch...
288989
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
9.600
4.700
1.500
0.600
1.100
2.800
SFS FN 310 153512 Senksch...
153512
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
4.000
1.000
1.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 153513 Senksch...
153513
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
4.000
1.000
1.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129500 Senksch...
129500
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
2.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129501 Senksch...
129501
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
2.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129502 Senksch...
129502
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129503 Senksch...
129503
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129504 Senksch...
129504
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129507 Senksch...
129507
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129508 Senksch...
129508
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129509 Senksch...
129509
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129510 Senksch...
129510
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129511 Senksch...
129511
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129512 Senksch...
129512
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129513 Senksch...
129513
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129514 Senksch...
129514
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129517 Senksch...
129517
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
22.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129519 Senksch...
129519
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
3.000
2.387
0.500
30.000
1.000
27.350
5.500
1.650
0.800
1.250
3.000
SFS FN 310 129521 Senksch...
129521
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 310 129522 Senksch...
129522
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
310
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
1.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
SFS FN 310 129524 Senksch...
129524
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
310
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
3.900
8.400
2.700
1.000
1.750
4.400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성