피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 963 (ISO 2009) - FN 306 - Messing, blank - Slotted countersunk flat head screws
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 963 A
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_963_a/messing/din_963_ms_bl_fn306.prj},{NB=SFS FN 306 307480 Senkschraube DIN 963 Messing blank M4x10},{ARTNR=307480},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=306},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=10.000},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{B=6.400},{X=0.000},{K=2.200},{N=1.000},{R=0.400},{T=1.100},{FORM=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length at form with shank
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 306 284721 Senksch...
284721
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
3.000
3.800
0.800
1.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 147234 Senksch...
147234
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
4.000
3.800
0.800
2.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 147235 Senksch...
147235
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
5.000
3.800
0.800
3.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 147237 Senksch...
147237
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
8.000
3.800
0.800
6.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 124554 Senksch...
124554
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
10.000
3.800
0.800
8.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 146357 Senksch...
146357
Messing
blank
200
306
2.000
1.509
0.400
12.000
3.800
0.800
10.000
0.000
1.200
0.500
0.200
0.600
SFS FN 306 147238 Senksch...
147238
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
5.000
4.700
0.900
2.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 147239 Senksch...
147239
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
6.000
4.700
0.900
3.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 147240 Senksch...
147240
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
8.000
4.700
0.900
5.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 147241 Senksch...
147241
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
10.000
4.700
0.900
7.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 147242 Senksch...
147242
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
12.000
4.700
0.900
9.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 146362 Senksch...
146362
Messing
blank
200
306
2.500
1.948
0.450
16.000
4.700
0.900
13.600
0.000
1.500
0.600
0.250
0.700
SFS FN 306 307474 Senksch...
307474
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
6.000
5.600
1.000
3.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 142611 Senksch...
142611
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
6.000
5.600
1.000
3.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 307475 Senksch...
307475
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
8.000
5.600
1.000
5.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 279802 Senksch...
279802
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
8.000
5.600
1.000
5.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 307476 Senksch...
307476
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
10.000
5.600
1.000
7.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 279804 Senksch...
279804
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
10.000
5.600
1.000
7.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 138792 Senksch...
138792
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
12.000
5.600
1.000
9.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 138793 Senksch...
138793
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
12.000
5.600
1.000
9.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 307477 Senksch...
307477
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
16.000
5.600
1.000
13.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 279807 Senksch...
279807
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
16.000
5.600
1.000
13.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 307478 Senksch...
307478
Messing
blank
200
306
3.000
2.387
0.500
20.000
5.600
1.000
17.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 279809 Senksch...
279809
Messing
blank
100
306
3.000
2.387
0.500
20.000
5.600
1.000
17.350
0.000
1.650
0.800
0.300
0.850
SFS FN 306 124575 Senksch...
124575
Messing
blank
200
306
4.000
3.141
0.700
6.000
7.500
1.400
2.400
0.000
2.200
1.000
0.400
1.100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 85 - FN 305 - Messing, blank - Slotted pan head screws, Product grade A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 10642 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 963 (ISO 2009) - FN 419 - 8.8, verzinkt blau - Slotted countersunk flat...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 1208 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~VSM 12771 A), free-cutting s...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 655 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ISO 2009)...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7045 Z (DIN 7985 A) - FN 309 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ASME B18.6.3 FHMST1CR - Flat Head Machine Screw Type 1 Cross Recess
Fabory
13.02.2023
DIN ≈933 (1954) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A a...
Fabory
21.04.2022
BN 2106 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threade...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 963 (ISO 2009) - FN 340 - rostfrei A4 - Slotted countersunk flat head s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성