피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 221 - 8.8, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn221.prj},{NB=SFS FN 221 302254 Gewindestange DIN 975 Stahl 8.8 verzinkt blau M12x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=302254},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=221},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 221 133146 Gewinde...
133146
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
5.000
4.019
0.800
SFS FN 221 133148 Gewinde...
133148
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 221 302251 Gewinde...
302251
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
6.000
4.773
1.000
SFS FN 221 133150 Gewinde...
133150
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 221 302252 Gewinde...
302252
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
8.000
6.466
1.250
SFS FN 221 133152 Gewinde...
133152
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 221 302253 Gewinde...
302253
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
10.000
8.160
1.500
SFS FN 221 133154 Gewinde...
133154
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 221 302254 Gewinde...
302254
Stahl
8.8
verzinkt blau
10
221
12.000
9.853
1.750
SFS FN 221 133156 Gewinde...
133156
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
14.000
11.546
2.000
SFS FN 221 133158 Gewinde...
133158
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
16.000
13.546
2.000
SFS FN 221 133160 Gewinde...
133160
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
18.000
14.933
2.500
SFS FN 221 133162 Gewinde...
133162
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
20.000
16.933
2.500
SFS FN 221 133164 Gewinde...
133164
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
22.000
18.933
2.500
SFS FN 221 133166 Gewinde...
133166
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
24.000
20.319
3.000
SFS FN 221 133168 Gewinde...
133168
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
27.000
23.319
3.000
SFS FN 221 133170 Gewinde...
133170
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
30.000
25.706
3.500
SFS FN 221 161253 Gewinde...
161253
Stahl
8.8
verzinkt blau
1
221
36.000
31.093
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성