피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Self-Aligning Joint - Zinc coated steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Piston rod accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/piston_rod_accessories/self_aligning_joint.prj},{NB=Self_Aligning_Joint GB10X1.25},{CODE=GB10X1.25},{A=M10X1.25},{NDM=10},{P=1.25},{B=74.5},{C=23},{D=6.5},{E=29.0},{F=14},{G=22.0},{H=32.0},{I=30},{K=12},{L=19},{C1=6.0},{B1=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D*
[mm]
E
[mm]
F
ØF ± 0.3
[mm]
G
ØG ± 0.3
[mm]
H
H ± 0.3
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Self_Aligning_Joint GB6
GB6
M6X1
36.5
11
3.5
14.5
6
8.5
14.5
13
5
7
Self_Aligning_Joint GB8
GB8
M8X1.25
58.0
21
4.0
24.5
8
12.5
19.0
17
7
11
Self_Aligning_Joint GB10
GB10
M10X1.5
74.5
23
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
Self_Aligning_Joint GB10X...
GB10X1.25
M10X1.25
74.5
23
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
Self_Aligning_Joint GB12
GB12
M12X1.75
75.0
24
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
Self_Aligning_Joint GB12X...
GB12X1.25
M12X1.25
75.0
24
6.5
29.0
14
22.0
32.0
30
12
19
Self_Aligning_Joint GB16X...
GB16X1.5
M16X1.50
103.0
30
10.0
44.0
22
32.0
45.0
41
20
30
Self_Aligning_Joint GB20X...
GB20X1.5
M20X1.50
119.0
40
8.0
44.0
22
32.0
45.0
41
20
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clevis joints (DIN 71751 form A)
MBO Oßwald
08.10.2021
Piston rod swivel - AK - Accessories
IMI Norgren
17.11.2023
FK - self-aligning rod coupler
Festo
22.08.2023
S - Electric Motor Single phase series
Motovario
19.06.2023
Hinge (MP3) - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
Metalwork
17.05.2024
ISO 15552 Cylinders - Profiled Ø32-125
CY.PAG
06.09.2021
FJMCR, FJMCRT, FJMCRS, FJMCRSS - Floating Connectors - Extra Short Male Thr...
Misumi
17.10.2022
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
Mod. GK - Self aligning rod
GETOtec
11.05.2023
1220.20.33F - Self aligning joint
Pneumax
10.02.2021
Rod End - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
0131 - Toggle valves 2/2 or 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
LAM L thread-pipe
Metalwork
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성