피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sslitc_2hfft_asmtab.prj},{NB=SCS1315CP2},{MAT=Steel,Black},{B=13},{L=15},{D=35},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{A=12.5},{S=6.6},{PCD=24},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{P1=18},{PPATH=assemblies/slitc_2hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0608CP2
Steel,Black
6
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
6.0
3.5
13
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608CP2
SCS0610CP2
Steel,Black
6
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
6.0
3.5
13
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610CP2
SCS0808CP2
Steel,Black
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
9.0
4.5
16
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808CP2
SCS0810CP2
Steel,Black
8
10
25
4.5
3.75
1.5
8.0
5
9.0
4.5
18
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810CP2
SCS0812CP2
Steel,Black
8
12
28
5.5
4.50
1.5
8.5
5
10.0
5.5
18
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812CP2
SCS0815CP2
Steel,Black
8
15
30
7.0
6.00
1.5
9.5
5
10.0
5.5
20
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815CP2
SCS1010CP2
Steel,Black
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
11.0
5.5
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010CP2
SCS1012CP2
Steel,Black
10
12
30
5.5
4.50
1.5
9.0
5
11.0
5.5
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012CP2
SCS1015CP2
Steel,Black
10
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015CP2
SCS1210CP2
Steel,Black
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
5.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210CP2
SCS1212CP2
Steel,Black
12
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
11.0
5.5
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212CP2
SCS1215CP2
Steel,Black
12
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215CP2
SCS1310CP2
Steel,Black
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
11.0
4.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310CP2
SCS1315CP2
Steel,Black
13
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
12.5
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1315CP2
SCS1510CP2
Steel,Black
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
11.0
4.5
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510CP2
SCS1512CP2
Steel,Black
15
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512CP2
SCS1515CP2
Steel,Black
15
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515CP2
SCS1610CP2
Steel,Black
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
13.0
4.5
25
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610CP2
SCS1612CP2
Steel,Black
16
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
13.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612CP2
SCS1615CP2
Steel,Black
16
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
13.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615CP2
SCS2010CP2
Steel,Black
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
15.0
5.5
30
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010CP2
SCS2012CP2
Steel,Black
20
12
40
5.5
4.50
1.5
14.0
7
15.0
5.5
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012CP2
SCS2015CP2
Steel,Black
20
15
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
15.0
6.6
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015CP2
SCS2512CP2
Steel,Black
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
18.0
5.5
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512CP2
SCS2515CP2
Steel,Black
25
15
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
18.0
6.6
38
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515CP2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성