피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
SC3325 to SC3350 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
Magnum Models
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/industrie_stossdaempfer/sc33eum_asmtab.prj},{NB=SC3325EUM-7-AH_25_1_1_0_0_0_0_0},{ARTNR=SC3325EUM-7},{HUB=25},{HUBST=25},{HUBST1=25,[0:25/0.1]},{ZUB=1},{ZUB2=1},{VERSCH=0},{FUSSAD=0},{FUSSL=0},{FUSSL1=[40:98]},{WL=0},{WR=0},{AK=1},{MEMAX=8935},{A=178},{B=25},{L1MIN=40},{L1MAX=98},{L2=122},{L3=66.0},{L5MAX=39},{L6MAX=208},{W3=155},{W4=75000},{MEMIN=4989},{RMIN=44.000},{RMAX=89.000},{R=0.75},{AMAX=4},{GEW=1.13},{INFO=Datenblatt},{VERS=3},{NMST=0.000},{VERSNM=1},{VERSCR=1},{VERSQF=1},{VERSBV=1},{VERSBVQF=2},{VERSS=1},{VERSPU=1},{VERSPB=1},{SIZE=33},{PPATH=assemblies/sc33eum_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Max. Stroke
[mm]
MEMAX
Effective Weight me
[kg]
A
Length
[mm]
B
Distance
[mm]
L1MIN
Distance
[mm]
L1MAX
Distance
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Distance
[mm]
L5MAX
Distance
[mm]
L6MAX
Length
[mm]
W3
Max. Energy Capacity
[Nm/h]
W4
Max. Energy Capacity
[Nm/h]
MEMIN
Effective Weight me
[kg]
RMIN
min.
[N]
RMAX
max.
[N]
R
Return time
[s]
AMAX
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
SC3325EUM-5-AH
SC3325EUM-5
25
2721
178
25
40
98
122
66.0
39
208
155
75000
1360
44.000
89.000
0.75
4
1.13
SC3325EUM-6-AH
SC3325EUM-6
25
5443
178
25
40
98
122
66.0
39
208
155
75000
2500
44.000
89.000
0.75
4
1.13
SC3325EUM-7-AH
SC3325EUM-7
25
8935
178
25
40
98
122
66.0
39
208
155
75000
4989
44.000
89.000
0.75
4
1.13
SC3325EUM-8-AH
SC3325EUM-8
25
13607
178
25
40
98
122
66.0
39
208
155
75000
8618
44.000
89.000
0.75
4
1.13
SC3350EUM-5-AH
SC3350EUM-5
50
4990
254
50
60
153
173
92.0
64
283
310
85000
2721
51.000
125.000
0.90
3
1.36
SC3350EUM-6-AH
SC3350EUM-6
50
9980
254
50
60
153
173
92.0
64
283
310
85000
4536
51.000
125.000
0.90
3
1.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC, MA, ML 33 to 64 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
NM - Locking Ring
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SDP63 to 160 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SC4525 bis SC4550 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
MC150 to 600 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
MC5 to 75 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SCS33 to 64 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
AS - Stop Collar
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
A1-1/2 - Heavy Duty Models
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SC190 to 925 - Miniature Shock Absorbers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
QF - Square Flange
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
SCS38 to 63 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
4520.25 - Transition plug M25 for corrugated conduits
AGRO
19.10.2021
227 601 - BRIO+ ET 60L P COM
KAUFEL
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성