피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
S-31 - Open-End Wire Compression Springs
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Springs, Shocks & Dampers
Compression & Die Springs
Open-End Wire Compression Springs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d05000000/l3_d05060000/p042025/s-31.prj},{NB=S-43},{PN=S-43},{AMERSID=1107911},{APACID=-},{EMEAID=-},{OD=0.955},{ID=0.795},{WIREDIA=0.080},{FITSINTOHOLE=1 },{FITSOVERROD= 3/ 4},{COILSINCH=2.3},{LENGTHHELIXSPIRA=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[인치]
ID
Inside Diameter
[인치]
WIREDIA
Wire Diameter
[인치]
FITSINTOHOLE
Fits Into Hole
ⁿ/ₐ
FITSOVERROD
Fits Over Rod
ⁿ/ₐ
COILSINCH
Coils Per Inch
ⁿ/ₐ
S-31
S-31
1107914
-
-
0.345
0.281
0.032
3/ 8
1/ 4
8.0
S-32
S-32
1107821
-
-
0.405
0.281
0.062
7/16
1/ 4
8.0
S-33
S-33
1108068
-
-
0.453
0.329
0.062
1/ 2
9/32
6.0
S-34
S-34
1108095
-
-
0.500
0.376
0.062
9/16
5/16
5.3
S-35
S-35
1108123
-
-
0.562
0.438
0.062
5/ 8
3/ 8
5.3
S-36
S-36
1107978
-
-
0.625
0.501
0.062
11/16
7/16
5.3
S-37
S-37
1108014
-
-
0.718
0.594
0.062
3/ 4
9/16
4.0
S-38
S-38
1107917
-
-
0.781
0.657
0.062
13/16
5/ 8
4.0
S-39
S-39
1107786
-
-
0.455
0.295
0.080
1/ 2
1/ 4
6.0
S-40
S-40
1107976
-
-
0.580
0.420
0.080
5/ 8
3/ 8
5.3
S-41
S-41
1107783
-
-
0.705
0.545
0.080
3/ 4
1/ 2
3.5
S-42
S-42
1107833
-
-
0.830
0.670
0.080
7/ 8
5/ 8
3.2
S-43
S-43
1107911
-
-
0.955
0.795
0.080
1
3/ 4
2.3
S-44
S-44
1108045
-
-
1.205
1.045
0.080
1 1/ 4
1
2.3
S-45
S-45
1107955
-
-
0.562
0.376
0.093
5/ 8
5/16
5.3
S-46
S-46
1108111
-
-
0.687
0.501
0.093
3/ 4
7/16
4.0
S-47
S-47
1107973
-
-
0.937
0.751
0.093
1
11/16
3.5
S-48
S-48
1108060
-
-
1.030
0.844
0.093
1 1/ 8
3/ 4
3.5
S-49
S-49
1107892
-
-
1.155
0.969
0.093
1 1/ 4
7/ 8
2.1
S-50
S-50
1107959
-
-
1.280
1.094
0.093
1 3/ 8
1
1.9
S-51
S-51
1107941
-
-
0.730
0.520
0.105
3/ 4
1/ 2
4.9
S-52
S-52
1107828
-
-
0.917
0.707
0.105
1
5/ 8
4.0
S-53
S-53
1107806
-
-
1.042
0.832
0.105
1 1/ 8
3/ 4
2.4
S-54
S-54
1107775
-
-
1.052
0.822
0.115
1 1/ 8
3/ 4
3.5
S-55
S-55
1108053
-
-
1.177
0.947
0.115
1 1/ 4
7/ 8
2.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S-86 - Open-End Wire Compression Springs
Essentra Components
19.04.2016
IDC-161 - Idler Shafts
Essentra Components
19.04.2016
I.2RMF - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / FEMALE HEXAGONAL REDUCERS Stai...
FG INOX
16.02.2017
3.11 - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
Modèle R5-82 - Bague intérieure pour roulements à aiguilles, sans trou de g...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
S-300 - Closed-End Wire Compression Springs
Essentra Components
19.04.2016
S-201 - Open-End Wire Compression Springs
Essentra Components
19.04.2016
S-1 - Open-End Wire Compression Springs
Essentra Components
19.04.2016
Standard Type LM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
SL-HOASK, SH-HOASK, SHD-HOASK - Precision Cleaning Piping Parts for Aluminu...
Misumi
11.10.2023
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
2051.32. - Guide bush, sintered ferrite carbonitrided with long-term lubric...
FIBRO
24.06.2024
BNT-207 - Sleeve Bearings - Dry
Essentra Components
19.04.2016
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성