피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
RXHG Ø 51 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_51_metric.prj},{NB=RXHG51-127(0)_1},{CODE=RXHG51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=315.9},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=6018},{S2=21.6},{F2=6821},{S3=25.4},{F3=8024},{SN=31.8},{DE=50.80},{B=12.700},{H=9.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG51-064
RXHG51-064
50.80
25.40
63.50
719.7
0.000
9.7
6947
10.9
7861
12.7
9141
15.2
RXHG51-076
RXHG51-076
50.80
25.40
76.20
558.6
0.000
11.4
6385
13.0
7236
15.2
8513
17.8
RXHG51-089
RXHG51-089
50.80
25.40
88.90
484.0
0.000
13.5
6516
15.2
7377
17.8
8606
22.2
RXHG51-102
RXHG51-102
50.80
25.40
101.60
404.7
0.000
15.2
6168
17.3
6990
20.3
8223
24.6
RXHG51-115
RXHG51-115
50.80
25.40
114.30
330.6
0.000
17.3
5710
19.6
6467
22.9
7558
28.6
RXHG51-127
RXHG51-127
50.80
25.40
127.00
315.9
0.000
19.1
6018
21.6
6821
25.4
8024
31.8
RXHG51-140
RXHG51-140
50.80
25.40
139.70
280.0
0.000
21.1
5908
23.9
6692
27.9
7812
34.9
RXHG51-152
RXHG51-152
50.80
25.40
152.40
257.9
0.000
22.9
5897
25.9
6683
30.5
7862
38.1
RXHG51-178
RXHG51-178
50.80
25.40
177.80
220.0
0.000
26.7
5874
30.2
6644
35.6
7832
44.5
RXHG51-203
RXHG51-203
50.80
25.40
203.20
195.4
0.000
30.5
5957
34.5
6751
40.6
7942
50.8
RXHG51-254
RXHG51-254
50.80
25.40
254.00
154.8
0.000
38.1
5898
43.2
6684
50.8
7864
63.5
RXHG51-305
RXHG51-305
50.80
25.40
304.80
124.7
0.000
45.7
5701
51.8
6461
61.0
7601
76.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성