피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPB2 - Ringed lead bush
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Plastic bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a6_sg/rpb2.prj},{NB=RPB2 25X34X066},{ROT=2.000},{DMASX=43},{IDNR=},{SIG=RPB2},{COD=RPB2 25X34X066},{D1=25},{D2=34},{D3=38},{K=7},{L=66},{LXX=066},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Finemente rettificata},{D2A=34,36},{LX=26,36,46,56,66,76,86,96,106,116,126},{Z=1.000},{ZZ=1.500},{KS=0.000},{R=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPB2 12X18X022
RPB2
RPB2 12X18X022
12
18
22
5
22
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 12X18X026
RPB2
RPB2 12X18X026
12
18
22
5
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 12X18X036
RPB2
RPB2 12X18X036
12
18
22
5
36
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 12X18X046
RPB2
RPB2 12X18X046
12
18
22
5
46
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 12X18X056
RPB2
RPB2 12X18X056
12
18
22
5
56
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X022
RPB2
RPB2 14X20X022
14
20
24
5
22
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X026
RPB2
RPB2 14X20X026
14
20
24
5
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X036
RPB2
RPB2 14X20X036
14
20
24
5
36
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X046
RPB2
RPB2 14X20X046
14
20
24
5
46
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X056
RPB2
RPB2 14X20X056
14
20
24
5
56
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 14X20X066
RPB2
RPB2 14X20X066
14
20
24
5
66
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X022
RPB2
RPB2 16X22X022
16
22
26
5
22
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X026
RPB2
RPB2 16X22X026
16
22
26
5
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X036
RPB2
RPB2 16X22X036
16
22
26
5
36
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X046
RPB2
RPB2 16X22X046
16
22
26
5
46
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X056
RPB2
RPB2 16X22X056
16
22
26
5
56
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X066
RPB2
RPB2 16X22X066
16
22
26
5
66
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X076
RPB2
RPB2 16X22X076
16
22
26
5
76
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X086
RPB2
RPB2 16X22X086
16
22
26
5
86
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 16X22X096
RPB2
RPB2 16X22X096
16
22
26
5
96
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 18X26X022
RPB2
RPB2 18X26X022
18
26
30
5
22
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 18X26X026
RPB2
RPB2 18X26X026
18
26
30
5
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 18X26X036
RPB2
RPB2 18X26X036
18
26
30
5
36
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 18X26X046
RPB2
RPB2 18X26X046
18
26
30
5
46
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
RPB2 18X26X056
RPB2
RPB2 18X26X056
18
26
30
5
56
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Finely grounded
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RPB3 - Shouldered guide bushes
Rigon
13.06.2024
RPC2 - Shouldered guide pillar
Rigon
13.06.2024
RPC1 - Straight guide pillar
Rigon
13.06.2024
R 03 - Guiding bush with collar
Rigon
13.06.2024
EBU-1 - Ringed lead bush
Pedrotti
29.09.2021
SHKPB, SHKPM, SHKPS, SHKPA, SHKPD - Shaft Supports - L-Shaped (Machined Pro...
Misumi
16.02.2024
SHTZ - Oil Free Bushings - Bronze, Standard, Round Flanged Type
Misumi
17.02.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
FB - Hexagon Socket Head Cap Screws
Misumi
29.05.2023
SSB1s - Accessorio SSB1s
TVMP
18.3.2004
RPB1 - Plain guide bush
Rigon
13.06.2024
RPB4 - Ringed enhanced lead bush
Rigon
13.06.2024
BSL - Guide bush with centering collar
RCM
27.11.2019
R01 - Guiding pillars with 2 diameters
Rigon
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성