피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Cleveland Lineartechnik
생성됨: 02.04.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Cleveland Lineartechnik
ROL - Cross-roller bearing slide guide higher loading relatively small dimensions, with handwheel, spindle and spindle nut
Cleveland Lineartechnik
Cross Roller Bearing Slides
Slides ROL-ROM
Powered by
CAD모델 선택
{cleveland_lineartechnik/cross_roller_bearing_slides/slides_rol_rom/rol_slide_guide_asmtab.prj},{NB=ROL-8-100-360-100-M-M12x1-0-NR-0-0-0(0)},{ORDERNO=322008},{TYPE=ROL},{TYP=Cross roller bearing slide-guide},{AF=L},{GR=8},{A=100},{B=360},{C=100},{POS=0},{SP=M},{MA=NR},{AR=0},{BIT=0},{BAT=0},{SZ=0},{B1=260},{D1=45},{E1=215},{D2=90},{E2=462},{E3=430},{F1=6},{F2=15},{G1=81.0},{G2=49.0},{H1=50},{H2=35.0},{LS=M12x1},{K=21},{G=9.5},{LC=3840},{MX=186.0},{MY=295.0},{MZ=350.0},{F1F=231.000},{CMAX=50.000},{HON=811017},{ROT=-90},{DIST=10},{PPATH=assemblies/rol_slide_guide_asmtpl.prj},{CL=85.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYP
Slides type
ⁿ/ₐ
AF
Execution
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Carriage width
[mm]
B
Length of the outer part
[mm]
C
Hub
[mm]
ST
Spindle slope
ⁿ/ₐ
B1
Length of the inner part
[mm]
D1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
K
[mm]
G
Weight
[kg]
LC
Load capacity
[N]
MX
Torque
[Nm]
MY
Torque
[Nm]
MZ
Torque
[Nm]
ROL-1-60-80-25-M-M6x1-0-N...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
1
60
80
25
M6x1
55
28
173
6
14
73.0
40
14
0.8
420
12.0
5.5
6.1
ROL-2-60-130-50-M-M6x1-0-...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
2
60
130
50
M6x1
80
28
223
6
14
73.0
40
14
1.2
610
18.0
11.0
12.0
ROL-3-60-205-75-M-M6x1-0-...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
3
60
205
75
M6x1
130
28
293
6
14
73.0
40
14
1.9
1030
30.0
36.0
40.0
ROL-4-60-255-100-M-M6x1-0...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
4
60
255
100
M6x1
155
28
343
6
14
73.0
40
14
2.3
1200
36.0
49.0
54.0
ROL-5-100-135-25-M-M12x1-...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
5
100
135
25
M12x1
110
45
237
6
15
81.0
50
21
3.3
1570
76.0
47.0
56.0
ROL-6-100-210-50-M-M12x1-...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
6
100
210
50
M12x1
160
45
312
6
15
81.0
50
21
5.9
2270
110.0
104.0
124.0
ROL-7-100-285-75-M-M12x1-...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
7
100
285
75
M12x1
210
45
387
6
15
81.0
50
21
7.5
3140
152.0
193.0
230.0
ROL-8-100-360-100-M-M12x1...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
8
100
360
100
M12x1
260
45
462
6
15
81.0
50
21
9.5
3840
186.0
295.0
350.0
ROL-9-100-460-150-M-M12x1...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
9
100
460
150
M12x1
310
45
562
6
15
81.0
50
21
11.4
4320
210.0
380.0
455.0
ROL-10-100-535-175-M-M12x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
10
100
535
175
M12x1
360
45
637
6
15
81.0
50
21
13.8
5070
245.0
520.0
620.0
ROL-11-100-610-200-M-M12x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
11
100
610
200
M12x1
410
45
712
6
15
81.0
50
21
14.5
5760
275.0
685.0
815.0
ROL-12-145-260-50-M-M20x1...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
12
145
260
50
M20x1
210
60
399
8
16
115.0
80
26
13.0
6390
365.0
325.0
385.0
ROL-13-145-310-100-M-M20x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
13
145
310
100
M20x1
210
60
449
8
16
115.0
80
26
14.2
5330
300.0
225.0
265.0
ROL-14-145-460-150-M-M20x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
14
145
460
150
M20x1
310
60
599
8
16
115.0
80
26
19.3
8520
485.0
575.0
680.0
ROL-15-145-510-200-M-M20x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
15
145
510
200
M20x1
310
60
649
8
16
115.0
80
26
23.0
7450
425.0
440.0
520.0
ROL-16-145-660-250-M-M20x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
16
145
660
250
M20x1
410
60
799
8
16
115.0
80
26
26.8
10100
575.0
855.0
1010.0
ROL-17-145-710-300-M-M20x...
Cross roller bearing slid...
With hand-wheel, lead scr...
17
145
710
300
M20x1
410
60
849
8
16
115.0
80
26
30.0
9050
515.0
685.0
815.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성