피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUM-01 - Liner Plain Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjum_01_asmtab.prj},{NB=RJUM-01-16},{INFO=INFO},{AUS=01},{AUS1= '01', 'Standardmäßig', 'X', 'Für hohe Temperaturen'},{CNSMASSEXACT=28},{W=16},{TOL=0.030 - 0.088},{PMAX1=1440},{PMAX2=10080},{D1=16},{D1T=16},{D2=26},{B=36},{B1=24.6},{S=1.30},{DN=24.2},{PPATH=assemblies/rjum_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
W
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAX1
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa
[N]
PMAX2
Pmax. Static Load P = 35 MPa
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
DN
Diameter
[mm]
RJZM-01-05
RJZM-01-05
5
5
0.025 - 0.060
525
3675
5
12
22
14.2
1.10
11.5
RJZM-01-06
RJZM-01-06
5
6
0.025 - 0.060
525
3675
6
12
22
14.2
1.10
11.5
RJZM-01-08
RJZM-01-08
9
8
0.032 - 0.070
960
6720
8
16
25
16.2
1.10
15.2
RJUM-01-10
RJUM-01-10
14
10
0.030 - 0.088
725
5075
10
19
29
21.6
1.30
17.5
RJUM-01-12
RJUM-01-12
21
12
0.030 - 0.088
960
6720
12
22
32
22.6
1.30
20.5
RJUM-01-16
RJUM-01-16
28
16
0.030 - 0.088
1440
10080
16
26
36
24.6
1.30
24.2
RJUM-01-20
RJUM-01-20
49
20
0.030 - 0.091
2250
15750
20
32
45
31.2
1.60
29.6
RJUM-01-25
RJUM-01-25
108
25
0.030 - 0.091
3625
25375
25
40
58
43.7
1.85
36.5
RJUM-01-30
RJUM-01-30
162
30
0.040 - 0.110
5100
35700
30
47
68
51.7
1.85
43.5
RJUM-01-40
RJUM-01-40
334
40
0.040 - 0.115
8000
56000
40
62
80
60.3
2.15
57.8
RJUM-01-50
RJUM-01-50
579
50
0.050 - 0.130
9000
87500
50
75
100
77.3
2.65
70.5
RJUM-01-60
RJUM-01-60
1070
60
0.050 - 0.140
12000
120000
60
90
125
101.7
3.15
86.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FJUM-01 - Round Flange, mm
igus
12.09.2022
FJUM-02 - Square Flange, mm
igus
12.09.2022
FJUMT-01 - Tandem Flange, Round, mm
igus
12.09.2022
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
iglidur® X - type S - Sleeve bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
RJUM-02 - Linear Plain Bearing, mm
igus
20.07.2021
RJUME-05 - Pillow Block, mm
igus
12.09.2022
RJM-01 - Solid Plastic Bearing, mm
igus
20.07.2021
RJUM-01-ES - Liner Plain Bearing, Stainless Steel, mm
igus
20.07.2021
AWM - Precision Aluminium Shaft, mm
igus
12.09.2022
OJUM-01 - Linear Plain Bearing, mm
igus
12.09.2022
iglidur® J - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
TJUM-03 - Linear Plain Bearing, mm
igus
20.07.2021
RJUMT-05 - Tandem Housing Bearing, mm
igus
12.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성