피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
Registrarse
He olvidado mi contraseña
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
Advertising
Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Idiomas disponibles en el catálogo:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
português
RIKO-LH PN10
VAG
Válvula de Controle
Válvula de Fluxo Anular VAG RIKO
cilindro versão com multiplos orifícios
volante manual
Powered by
Selección de modelo CAD
{vag/regelarmaturen/riko/lh/handrad/riko_handrad_lh_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-LH_DN500-PN10_H-C(400)},{DN=500},{L1=750},{D=670},{K=620},{B=31.5},{N=20},{D2=28},{D1=400},{D3=617},{L7=550},{E1=100},{E2=475},{E3=105},{E4=382},{E5=475},{E6=105},{H2=382},{H3=385},{H4=841},{L2=400},{L3=400},{DZI=376},{DZA=397.0},{LZI=153},{DR=566},{DLI=568},{TDN=100},{R1=356},{X1=75},{R2=198},{X2=278.0},{Y2=158},{DFU=50},{HRI1=399},{DRI=40},{DRI2=16},{F1=20},{DDA=100},{DDL=582},{VD=4},{GGS=100.3},{DKL9=140},{KD=17},{DGD1=210},{GJ=75},{GA=100},{GE=189},{GR2=190},{DD1=125},{HGF=12},{BV=125},{HGV=10},{GB1=210},{GC=148},{BSV=96},{R4=28},{DGA=30},{DHA1=26},{DHA2=17},{HA3=180},{DHA4=50},{HA5=65},{HA6=15},{X=20.000},{PN=10},{TXT01=VAG RIKO Ringkolbenventil},{LODLEVEL=400},{POS=C}
Propiedades del filtro
Aplicar filtro
Quitar el filtro
Cancelar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
Lista de materiales
PN
classe de pressão (PN)
ⁿ/ₐ
DN
diâmetro nominal (DN)
[mm]
TXT01
Produto
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
face a face
[mm]
D
diãmetro externo da flange
[mm]
K
Ø circulo do furo
[mm]
B
espessura do flange
[mm]
N
Nr. de furos
ⁿ/ₐ
D2
furos
[mm]
D1
Ø volante manual
[mm]
ANTR
elemento de atuação
ⁿ/ₐ
D3
diâmetro da superfície inferior do corpo
[mm]
L7
comprimento do cilindro na posição fechado
[mm]
E1
dimensão da flange do corpo até o eixo principal
[mm]
E2
dimensão do centro do corpo até o GS, transversal
[mm]
E3
dimensão do centro do corpo até o eixo de entrada GS
[mm]
E4
dimensão do eixo principal até eixo de entrada GS
[mm]
E5
dimensão do centro do corpo até flange principal
[mm]
E6
dimensão do eixo principal até fim da caixa GS
[mm]
H2
dimensão do centro do corpo até o limite superior do volante manual
[mm]
H3
dimensão do centro do corpo até o topo
[mm]
H4
dimensão do limite superior do olhal até o topo
[mm]
L2
medida longitudinal entre os pés
[mm]
L3
medida transversal entre os pés
[mm]
RIKO-LH_DN150-PN10_H
10
150
Válvula de fluxo anular V...
DN150 PN10
E - volante Manual (V)
350
285
240
26.0
8
22
250
130
319
270
63
225
75
267
225
75
267
155
355
130
140
RIKO-LH_DN200-PN10_H
10
200
Válvula de fluxo anular V...
DN200 PN10
E - volante Manual (V)
400
340
295
22.0
8
22
250
150
319
270
63
225
75
267
225
75
267
190
425
130
140
RIKO-LH_DN250-PN10_H
10
250
Válvula de fluxo anular V...
DN250 PN10
E - volante Manual (V)
450
395
350
24.5
12
23
250
145
394
345
63
300
75
267
300
75
267
230
513
170
170
RIKO-LH_DN300-PN10_H
10
300
Válvula de fluxo anular V...
DN300 PN10
E - volante Manual (V)
500
445
400
24.5
12
23
250
160
394
345
63
300
75
267
300
75
267
260
573
230
230
RIKO-LH_DN400-PN10_H
10
400
Válvula de fluxo anular V...
DN400 PN10
E - volante Manual (V)
600
565
515
28.0
16
28
250
170
517
467
80
410
88
272
410
88
272
335
741
300
300
RIKO-LH_DN450-PN10_H
10
450
Válvula de fluxo anular V...
DN450 PN10
E - volante Manual (V)
650
615
565
30.0
20
28
250
200
517
467
80
410
88
272
410
88
272
345
761
350
350
RIKO-LH_DN500-PN10_H
10
500
Válvula de fluxo anular V...
DN500 PN10
E - volante Manual (V)
750
670
620
31.5
20
28
400
225
617
550
100
475
105
382
475
105
382
385
841
400
400
RIKO-LH_DN600-PN10_H
10
600
Válvula de fluxo anular V...
DN600 PN10
E - volante Manual (V)
900
780
725
36.0
20
31
400
280
642
575
100
500
105
451
500
105
451
460
1010
500
500
RIKO-LH_DN700-PN10_H
10
700
Válvula de fluxo anular V...
DN700 PN10
E - volante Manual (V)
1050
895
840
39.5
24
31
400
315
795
725
125
650
150
456
650
150
456
520
1149
560
560
RIKO-LH_DN800-PN10_H
10
800
Válvula de fluxo anular V...
DN800 PN10
E - volante Manual (V)
1200
1015
950
43.0
24
34
400
400
795
725
125
650
150
456
650
150
456
600
1309
600
600
RIKO-LH_DN900-PN10_H
10
900
Válvula de fluxo anular V...
DN900 PN10
E - volante Manual (V)
1350
1115
1050
46.5
28
34
400
420
880
800
160
725
165
532
725
165
532
650
1428
700
700
RIKO-LH_DN1000-PN10_H
10
1000
Válvula de fluxo anular V...
DN1000 PN10
E - volante Manual (V)
1500
1230
1160
40.0
28
37
400
460
970
890
160
800
175
532
800
175
532
720
1568
750
750
RIKO-LH_DN1200-PN10_H
10
1200
Válvula de fluxo anular V...
DN1200 PN10
E - volante Manual (V)
1800
1455
1380
57.0
32
41
400
560
1136
1040
200
950
208
662
950
208
662
850
1828
800
800
RIKO-LH_DN1600-PN10_H
10
1600
Válvula de fluxo anular V...
DN1600 PN10
E - volante Manual (V)
2500
1915
1820
50.0
40
50
400
725
1609
1490
250
1350
258
717
1350
258
717
1200
2608
1200
1200
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF