피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Wynseal M - Piston, double actions sealing elements from Turcon®, Zurcon® and Elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Wynseal M
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_wynseal_m/zurcon_wynseal_m_asmtab.prj},{NB=PW6201050-M12N(110)},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=1},{DNX=105.0},{D1X=94.0},{SNO=62},{PPATH=zurcon_wynseal_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
ⁿ/ₐ
D1
Groove Diameter h9
ⁿ/ₐ
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
ⁿ/ₐ
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
PW6000080-M12N
PW6000080
8.0
3.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6000100-M12N
PW6000100
10.0
5.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6000120-M12N
PW6000120
12.0
7.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6000140-M12N
PW6000140
14.0
9.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100150-M12N
PW6100150
15.0
7.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000160-M12N
PW6000160
16.0
11.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100160-M12N
PW6100160
16.0
8.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000180-M12N
PW6000180
18.0
13.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100180-M12N
PW6100180
18.0
10.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000200-M12N
PW6000200
20.0
15.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100200-M12N
PW6100200
20.0
12.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000220-M12N
PW6000220
22.0
17.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100220-M12N
PW6100220
22.0
14.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6100240-M12N
PW6100240
24.0
16.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000250-M12N
PW6000250
25.0
20.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100250-M12N
PW6100250
25.0
17.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6200250-M12N
PW6200250
25.0
14.0
4.2
1.000
0-35
0.700
PW6100280-M12N
PW6100280
28.0
20.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6100300-M12N
PW6100300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6000320-M12N
PW6000320
32.0
27.1
2.2
0.400
0-35
0.400
PW6100320-M12N
PW6100320
32.0
24.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6200320-M12N
PW6200320
32.0
21.0
4.2
1.000
0-35
0.700
PW6100350-M12N
PW6100350
35.0
27.5
3.2
0.600
0-35
0.600
PW6200350-M12N
PW6200350
35.0
24.0
4.2
1.000
0-35
0.700
PW6100360-M12N
PW6100360
36.0
28.5
3.2
0.600
0-35
0.600
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성