피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PSW24 to PSW64 - Pinion Shafts - 24, 32, 48 and 64 Pitch AGMA Quality 4 - Brass and Cold Rolled Steel 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Pinion Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/pinion_shaft/b165.prj},{NB=PSW48B-12},{PN=PSW48B-12},{DES=PINION SHAFT SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B165},{MAT=Brass Alloy 360},{P=48},{PA=20},{N=12},{PD=0.2500},{OD=0.291},{D=0.125},{F=3/16},{L=0.5000},{F1=0.1875},{MM=0.0270}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number Of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
D
Shaft Diameter
[인치]
F
Face Width
[인치]
PSW24B-8
PSW24B-8
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
24
20
8
0.3333
0.416
0.187
5/16
PSW24B-9
PSW24B-9
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
24
20
9
0.3750
0.458
0.250
5/16
PSW24B-10
PSW24B-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
24
20
10
0.4167
0.500
0.250
5/16
PSW24B-12
PSW24B-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
24
20
12
0.5000
0.583
0.375
5/16
PSW24S-8
PSW24S-8
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
24
20
8
0.3333
0.416
0.187
5/16
PSW24S-9
PSW24S-9
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
24
20
9
0.3750
0.458
0.250
5/16
PSW24S-10
PSW24S-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
24
20
10
0.4167
0.500
0.250
5/16
PSW24S-12
PSW24S-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
24
20
12
0.5000
0.583
0.375
5/16
PSW32B-11
PSW32B-11
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
32
20
11
0.3438
0.406
0.250
1/4
PSW32B-12
PSW32B-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
32
20
12
0.3750
0.437
0.250
1/4
PSW32B-14
PSW32B-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
32
20
14
0.4375
0.500
0.250
1/4
PSW32B-15
PSW32B-15
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
32
20
15
0.4688
0.531
0.375
1/4
PSW32B-16
PSW32B-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
32
20
16
0.5000
0.562
0.375
1/4
PSW32S-11
PSW32S-11
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
32
20
11
0.3438
0.406
0.250
1/4
PSW32S-12
PSW32S-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
32
20
12
0.3750
0.437
0.250
1/4
PSW32S-14
PSW32S-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
32
20
14
0.4375
0.500
0.250
1/4
PSW32S-15
PSW32S-15
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
32
20
15
0.4688
0.531
0.375
1/4
PSW32S-16
PSW32S-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
32
20
16
0.5000
0.562
0.375
1/4
PSW48B-9
PSW48B-9
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
9
0.1875
0.230
0.125
3/16
PSW48B-10
PSW48B-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
10
0.2083
0.250
0.125
3/16
PSW48B-12
PSW48B-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
12
0.2500
0.291
0.125
3/16
PSW48B-14
PSW48B-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
14
0.2917
0.333
0.125
3/16
PSW48B-15
PSW48B-15
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
15
0.3125
0.353
0.250
3/16
PSW48B-16
PSW48B-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
16
0.3333
0.375
0.250
3/16
PSW48B-18
PSW48B-18
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass Alloy 360
48
20
18
0.3750
0.417
0.250
3/16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PW24 to PW48 - Spur Gear Stock - 24, 32, 48 and 64 Pitch - AGMA Quality 4 -...
WMBerg
06.06.2023
R1 & R3 - Precision Racks - 16 to 96 Pitch - AGMA Quality 10 - 400 Series S...
WMBerg
06.06.2023
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Qual...
WMBerg
06.06.2023
F20S20 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Q...
WMBerg
06.06.2023
PX - Spur Gears - 24, 32, 48 and 64 Pitch - 1/8" Bore - AGMA Quality 4 Cold...
WMBerg
06.06.2023
WZ 1030 Pinion shafts - DME - Mat.: 1.2767 ~ 830 N/mm2
D-M-E
08.08.2018
PSX24 to PSX64 - Pinion Shafts - 24, 32, 48 and 64 Pitch AGMA Quality 4 - B...
WMBerg
06.06.2023
Spur Pinion Shafts (SSS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
AC32E, AC32R, AP32E & AP32R - Anti-Blacklash Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
F24A6 & F24S6 - Precision Spur Gears - 24 Pitch - 3/8" Bore - 1/4" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
35CF & 35CP-M - Aluminum Chain Sprockets - 9.525mm (Nominal) Circular Pitch...
WMBerg
06.06.2023
MIE01_06 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
CP Pinion
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성