피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Stepseal® V - Piston, single acting sealing elements from Turcon® , Zurcon® and Elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Stepseal® V
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_stepseal_v/t_stepseal_v_k_asmtab.prj},{NB=PSV401650-M12N (01)},{IDNR=},{DNX=165},{D1X=144.500},{L1=8.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{SNO=2},{SNOX=4},{ORS=142.24 x 7.0},{QI=Standard},{VERS=52},{VERS2=1},{PPATH=t_stepseal_v_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore diameter H9
[mm]
D1
Groove base h9
[mm]
L1
Groove width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PSV200150-M12N
PSV200150
15.0
4.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200200-M12N
PSV200200
20.0
9.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200250-M12N
PSV200250
25.0
14.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200280-M12N
PSV200280
28.0
17.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200300-M12N
PSV200300
30.0
19.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200320-M12N
PSV200320
32.0
21.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200350-M12N
PSV200350
35.0
24.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200400-M12N
PSV200400
40.0
29.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200420-M12N
PSV200420
42.0
31.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200450-M12N
PSV200450
45.0
34.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200480-M12N
PSV200480
48.0
37.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200500-M12N
PSV200500
50.0
39.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV300500-M12N
PSV300500
50.0
34.9
6.3
1.3
0.70
0-50
heavy-duty application
PSV200520-M12N
PSV200520
52.0
41.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200550-M12N
PSV200550
55.0
44.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV300550-M12N
PSV300550
55.0
39.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
PSV300600-M12N
PSV300600
60.0
44.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
PSV200620-M12N
PSV200620
62.0
51.3
4.2
1.0
0.50
0-50
standard application
PSV200630-M12N
PSV200630
63.0
52.3
4.2
1.0
0.50
0-50
light application
PSV300630-M12N
PSV300630
63.0
47.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
PSV300650-M12N
PSV300650
65.0
49.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
PSV200700-M12N
PSV200700
70.0
59.3
4.2
1.0
0.50
0-50
light application
PSV300700-M12N
PSV300700
70.0
54.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
PSV400700-M12N
PSV400700
70.0
49.5
8.1
1.8
0.80
0-50
heavy-duty application
PSV300750-M12N
PSV300750
75.0
59.9
6.3
1.3
0.70
0-50
standard application
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Turcon® AQ-Seal® 5 - Piston, double actions sealing elements from Turcon® m...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® AQ-Seal® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® mat...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Piston, single acting sealing elements from Turcon®,...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® VL Seal® - Piston, single acting sealing elements from Turcon® , Zu...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® T - Piston, double actions sealing elements from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Variseal® M2 - Piston, single acting sealings elements from Zurcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Stepseal® 2K - Rod seal, single acting sealing element from Turcon®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® Wynseal M - Piston, double actions sealing elements from Turcon®, Z...
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
Turcon® Stepseal® V - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® ...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Back-up Ring Type BH (cut) Preferred series static Application External Sea...
Trelleborg
01.02.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성