피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland EMC brass - metric
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U40 UNI EMV DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u40/u40_metrisch_uni_emv.prj},{NB=PFLITSCH 225281607EEA7},{A1=M25x1.5},{A2=M28},{ANENN1=25.000},{P1=1.500},{P2=3.000},{ANENN2=28.000},{D=11},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{ARTNR3=22528},{ARTNR4=1607},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DICHTMAX=16.5},{DICHTMIN=14.0},{E1=16.0},{E2=13.0},{ARTNR2=EEA7},{C=32},{SW=30x33.5},{SWS=30},{SWE=33.5},{VE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A1
Connecting thread
ⁿ/ₐ
A2
Connecting thread
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
E1
Screen-Ø max. ØE1
[mm]
E2
Conus-Ø min. ØE2
[mm]
ARTNR2
Conus mate DIN 98 345
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW
Key wideness
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 216220700EEA0
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216220700
6.5 - 4
5.5
3.3
EEA0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 216220901EEA1
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216220901
9 - 6.5
9.0
6.0
EEA1
31
24x26.7
50
PFLITSCH 216221102EEA2
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216221102
11 - 8
10.0
7.0
EEA2
31
24x26.7
50
PFLITSCH 218220700EEA0
M18.5x1.5
M22
10
Brass gland
218220700
6.5 - 4
5.5
3.3
EEA0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 218220901EEA1
M18.5x1.5
M22
10
Brass gland
218220901
9 - 6.5
9.0
6.0
EEA1
31
24x26.7
50
PFLITSCH 218221102EEA2
M18.5x1.5
M22
10
Brass gland
218221102
11 - 8
10.0
7.0
EEA2
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220220700EEA0
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220220700
6.5 - 4
5.5
3.3
EEA0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220220901EEA1
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220220901
9 - 6.5
9.0
6.0
EEA1
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220221102EEA2
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220221102
11 - 8
10.0
7.0
EEA2
31
24x26.7
50
PFLITSCH 224280903EEA3
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224280903
9.5 - 6.5
9.0
6.0
EEA3
32
30x33.5
25
PFLITSCH 224281104EEA4
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224281104
10.5 - 8
10.0
7.0
EEA4
32
30x33.5
25
PFLITSCH 224281205EEA5
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224281205
11.5 - 10
11.0
8.0
EEA5
32
30x33.5
25
PFLITSCH 224281406EEA6
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224281406
14 - 10
13.5
10.5
EEA6
32
30x33.5
25
PFLITSCH 224281607EEA7
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224281607
16.5 - 14
16.0
13.0
EEA7
32
30x33.5
25
PFLITSCH 224281808EEA8
M24x1.5
M28
11
Brass gland
224281808
18 - 14
17.5
14.5
EEA8
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225280903EEA3
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225280903
9.5 - 6.5
9.0
6.0
EEA3
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281104EEA4
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281104
11 - 8
10.0
7.0
EEA4
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281205EEA5
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281205
11.5 - 10
11.0
8.0
EEA5
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281406EEA6
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281406
14 - 11
13.5
10.5
EEA6
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281607EEA7
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281607
16.5 - 14
16.0
13.0
EEA7
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281808EEA8
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281808
18 - 14
17.5
14.5
EEA8
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225321809EEA9
M25x1.5
M32
12
Brass gland
225321809
18 - 14
17.5
15.7
EEA9
34
35x38.5
25
PFLITSCH 225322010EEA10
M25x1.5
M32
12
Brass gland
225322010
20 - 17
19.5
17.7
EEA10
34
35x38.5
25
PFLITSCH 230321809EEA9
M30x2
M32
12
Brass gland
230321809
18 - 14
17.5
15.7
EEA9
34
35x38.5
25
PFLITSCH 230322010EEA10
M30x2
M32
12
Brass gland
230322010
20 - 17
19.5
17.7
EEA10
34
35x38.5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성