피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Beryllium-free copper-based alloy
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/pcm.prj},{NB=PCM060100},{REF=PCM060100},{REFOLD=PCM-060-100},{L=100},{L11=100},{R=0.5},{K=5.0},{D2=12},{D1=6.0},{D11=60.000},{V1=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length (+1/0)
[mm]
R
Radius max.
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.25)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.025/0)
[mm]
PCM015100
PCM015100
100
0.2
1.5
3
1.5
PCM015160
PCM015160
160
0.2
1.5
3
1.5
PCM020100
PCM020100
100
0.2
2.0
4
2.0
PCM020160
PCM020160
160
0.2
2.0
4
2.0
PCM020250
PCM020250
250
0.2
2.0
4
2.0
PCM025100
PCM025100
100
0.3
2.0
5
2.5
PCM025160
PCM025160
160
0.3
2.0
5
2.5
PCM025250
PCM025250
250
0.3
2.0
5
2.5
PCM030100
PCM030100
100
0.3
3.0
6
3.0
PCM030160
PCM030160
160
0.3
3.0
6
3.0
PCM030250
PCM030250
250
0.3
3.0
6
3.0
PCM035100
PCM035100
100
0.3
3.0
7
3.5
PCM035160
PCM035160
160
0.3
3.0
7
3.5
PCM035250
PCM035250
250
0.3
3.0
7
3.5
PCM040100
PCM040100
100
0.3
3.0
8
4.0
PCM040160
PCM040160
160
0.3
3.0
8
4.0
PCM040250
PCM040250
250
0.3
3.0
8
4.0
PCM040315
PCM040315
315
0.3
3.0
8
4.0
PCM045100
PCM045100
100
0.3
3.0
8
4.5
PCM045160
PCM045160
160
0.3
3.0
8
4.5
PCM045250
PCM045250
250
0.3
3.0
8
4.5
PCM050100
PCM050100
100
0.3
3.0
10
5.0
PCM050160
PCM050160
160
0.3
3.0
10
5.0
PCM050250
PCM050250
250
0.3
3.0
10
5.0
PCM050315
PCM050315
315
0.3
3.0
10
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KEDF, KESF, KEGF - Parallel Keys, Configurable Type
Misumi
30.06.2021
KDST, MDKT, ALKD, HLKD, SLKD - Post Clamps - Equal Dia. - Perpendicular Con...
Misumi
02.06.2021
PBLSN1, PBLSN2, PBLSN3, PBLSN4, PBLSN5, PBLSN6, PBLSN7, PBLSN701, PBLSN11, ...
Misumi
04.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CRKW, CRKB, CRKR - Screws with Knurled Resin Heads
Misumi
03.06.2021
GSHB6A, GSSB8A, GSSB8B, GSSB8C, GSSB8D, GSSB8E - Attaching Brackets (Washer...
Misumi
29.05.2023
SBEB, SBEM - Stopper Blocks with Urethane - Cylinder Type
Misumi
30.06.2021
NETW, NETWS - Retaining Rings - E
Misumi
16.02.2022
FSN Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
BZ / BZN / MBZ / BZR / BZH / BZP / BRB - Block Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
Flexible Ejector - Clamping guides (for AW 280) - AW 281 CUMSA, Material 1....
D-M-E
02.02.2024
YUU Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
23.11.2021
OBN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
OAN Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
14.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성